ANMELDUNG 

   zum Seminar
   eMobility – Grundlagen, Produktlösungen, und Vermarktungswerkzeuge, sowie Anbindung von kundenspezifischen
   Ladesystemen im öffentlichen Bereich mit individueller Backendanbindung


   Zielgruppe
   Elektrohandwerksbetriebe


   Veranstalter
   MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
   Aloys-Mennekes-Straße 1
   D-57399 Kirchhundem
   Tel. 0 27 23 / 41-1
   Fax 0 27 23 / 41-214
   E-Mail info(at)MENNEKES.de


   Veranstaltungsort
   MENNEKES
   Siegener Straße 1 - Zufahrt M3
   57399 Kirchhundem

   Veranstaltungsort Hamburg
  
Hans J. Möller
  
Wendenstraße 195a
   20537 Hamburg

 


   Dauer
   2 Tage mit Theorie und Praxis


   Seminargebühr
   495,- € zzgl. MwSt. pro Person (inkl. Tagungsgetränke, Mittagessen, Seminarunterlagen)

    Alle sonstigen Kosten, wie zum Beispiel Fahrt- und Übernachtungskosten, sind nicht im Seminarpreis enthalten.

kontakt_international

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl, je Veranstaltung, in Kirchhundem auf 10 Personen und in Hamburg auf 10 Personen begrenzt ist. Die Plätze werden entsprechend der Anmeldungseingänge vergeben. Sollte eine Teilnahme zum gewünschten Termin aus o. g. Gründen nicht mehr möglich sein, erhalten Sie von uns einen geeigneten Alternativvorschlag. Die Anmeldefrist endet 2 Wochen vor dem gewünschten Termin.

Bitte übertragen Sie die in der Grafik eingeblendeten Zeichen in das Eingabefeld.


Bitte füllen Sie alle mit einem * gekennzeichneten Felder aus.



Mit dem Versenden dieser Nachricht akzeptiere ich die MENNEKES Schulungsbedingungen, insbesondere habe ich den Punkt „Vorkenntnisse“ zur Kenntnis genommen. PDF Schulungsbedingungen

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben datentechnisch verarbeitet und gespeichert werden.

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+