
Uhrzeitstellungen
CEE-Steckvorrichtungen für Nennbetriebsspannungen über 50V
Stellung des Schutzkontaktes
Bei Steckvorrichtungen über 50V muss ein Schutzkontakt vorhanden sein. Steckdosen sind mit einer Nut und die Stecker mit einer Nase zur Unverwechselbarkeit versehen, wobei der Kontaktstift bzw. die Kontaktbuchse für den Schutzleiter je nach den geforderten elektrischen Werten eine bestimmte Stellung gegenüber der in unveränderlicher Lage am Schutzkragen angebrachten Nase bzw. Nut einnimmt. Die verschiedenen Ausführungen sind nach der Uhrzeit benannt (Tabelle 104 aus EN 60309-2:1999 - unten). Unbeabsichtigtes falsches Zusammenstecken ist dadurch verhindert, dass der Kontaktstift für den Schutzleiter einen größeren Durchmesser hat als die Außenleiter-Kontaktstifte und somit nicht in die Außenleiter-Kontaktbuchsen eingeführt werden kann. Es darf dem Benutzer nicht möglich sein, die Stellung des Schutzkontaktes oder eines etwa vorhandenen N-Kontaktes zur Nut einer Steckdose bzw. Nase eines Steckers zu ändern. Auch muss verhindert sein, einen Steckereinsatz in ein Steckdosen- oder Kupplungsgehäuse einsetzen zu können.
Uhrzeitstellungen nach EN 60309-2:1999, Serie I (Europa)
Anordnung der Schutzkontaktbuchse zur Unverwechselbarkeit für verschiedene Spannungen und Frequenzen. Die Kennfarben entsprechen der Nennbetriebsspannung.
.

* Uhrzeitstellungen sind nicht genormt und somit frei für Sonderanwendungen von Steckvorrichtungen.
Uhrzeitstellung gemäß Tabelle 104 aus EN 60309-2:1999

* Geräte der Serie II sind vorrangig in den Märkten USA und Kanada im Einsatz.
Die Stromstärken 20A, 30A, 60A und 100A gelten für Geräte der Serie II.
1 Die Stellung des Schutzleiter-Kontaktes ist durch die entsprechende Ziffer gekennzeichnet.
2 Hauptsächlich für Schiffsinstallationen.
3 Nur für Kühlcon-tainer (genormt durch ISO).
Mit einem Strich (-) gekennzeichnete Stellungen sind nicht genormt.
Beispiele: Ansicht Vorderseite Steckdose
|
|
400V = 6h | 230V = 9h |


