• La solution pour l’Europe: la prise de charge de type 2 avec ou sans obturateur

    L’un des facteurs clés du succès de l’électromobilité est la recharge facile de véhicules électriques partout en Europe. Ceci implique un système de prise de charge uniforme dans toute l’Europe. ...

    sous ...
  • AMAXX®. Raccordement aisé. Répond à toutes les exigences.

    Profilé support coulissant. Les profilés coulissants et l´espace de raccordement large et lisse facilitent considérablement le passage et le raccordement de câbles de grosse section. ...

    suite ...
  • PowerTOP® Xtra. Fiches et prolongateurs conçus pour des conditions extrêmes.

    Fiches et prolongateurs conçus pour les conditions les plus extrêmes. Encore plus facile à enficher et à retirer grâce à la très bonne prise en main, même avec des gants de protection. ...

    suite ...
  • Technique de raccordement sans vis. Le CONTACT adapté à chaque utilisation.

    Raccordement rapide pour garder le contact. Cela concerne surtout le TwinCONTACT de MENNEKES - sans vis de raccordement par borne à ressort dans le nouveau coffret. ...

    suite ...

Nouvelle norme CEI 61439 pour ensembles d’appareillage basse tension

sous ...

Téléchargements

sous ...


TYPO3 Cumulus Flash tag cloud by TYPO3-Macher - die TYPO3 Dienstleister (based on WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck) requires Flash Player 9 or better.

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+