PowerTOP® Xtra. Fiches et prolongateurs conçus pour des conditions extrêmes.

  • Extra maniable.
    Extra résistant aux chocs.
    Extra protégé.
     

    Fiches et prolongateurs conçus pour les conditions les plus extrêmes. Encore plus facile à enficher et à retirer grâce à la très bonne prise en main, même avec des gants de protection.

    En cas d‘humidité, de neige ou desaleté le revêtement en caoutchouc des surfaces de préhension et sa forme ergonomique facilitent la maniabilité. 

    Solide

    Les fiches ont une très bonne tenue anticorrosion dans un environnement agressif et en cas d‘humidité grâce aux contacts nickelés. Davantage de sécurité grâce aux porte-contactsà haute température.

  • Montage facile et rapide

      Réduction du temps de montage quasiment sans outil.

      Loquet de verrouillage au lieu des vis et presse-étoupe particulièrement facile à manipuler avec amarrage
         et joint d‘étanchéité intégrés.

     

    Toujours propre - toujours sûr

      Le fait que le presse-étoupe soit directement lié avec le corps de la fiche et du prolongateur réduit les zones de
         pénétration de la saleté et permet un nettoyage aisé dans des domaines où la propreté est d’une importance capitale. 

      Joints d‘étanchéitéi njectés dans le couvercle pour le prolongateur et la partie avant de la fiche.

      Ouverture et maintien facile du couvercle rabattable grâce à l‘élément d‘ouverture intégré. 


  • Prolongateurs équipés d‘un porte-contact à haute tenue thermique, alvéoles femelles nickelées sur demande. Contact pilote standard pour fiches et prolongateurs.

    Dispositif de fermeture tournant rapide entre la partie avant et le capot.

    Verrouillage stable et rapide sans vis. Déverrouillage avec un seul outil.

    Contact sûr, facile à enficher
    et à retirer grâce au Soft-
    CONTACT en 63A et au
    CONTACT par lamelles
    à ressort en 125A.


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+