La solution pour l’Europe: la prise de charge de type 2 avec ou sans obturateur

L’un des facteurs clés du succès de l’électromobilité est la recharge facile de véhicules électriques partout en Europe. Ceci implique un système de prise de charge uniforme dans toute l’Europe. Jusqu’alors, les pays européens ne sont pas encore parvenus à s’accorder sur un standard uniforme pour la recharge de véhicules électriques. L’un des divergences majeures réside dans l’exigence de quelques pays d’avoir une protection mécanique contre les contacts accidentels sous forme d’un obturateur (shutter).

 

 

 

La solution pour l’Europe: la prise de charge de type
2 avec (à droite) ou sans obturateur
(à gauche). La solution avec obturateur
pour prises de courant de charge de type 2 de
Mennekes est la clé d’un standard
européen uniforme pour les prises de
courant de charge.

 

Trois systèmes au monde
À l’échelle internationale, trois systèmes de connecteurs pour le raccordement de véhicules électriques sont conformes à la norme CEI 62196-2 mais ne sont pas compatibles entre eux.
D’une manière générale, les trois systèmes normalisés répondent aux exigences strictes en matière de sécurité du consommateur. La tension n’est délivrée que lorsque le système a détecté que les fiches ont été complètement branchées côté véhicule et infrastructure, qu’elles sont verrouillées et que la connexion de la terre est correcte. Tant que l’une de ces conditions n’est pas remplie, les contacts restent hors tension.
Grâce à ce système de sécurité complet, des dispositifs de protection mécaniques supplémentaires, tels qu’une protection contre les contacts accidentels, en passant par la protection contre le contact direct ne sont pas utiles.
Le type 1 originaire du Japon n’est conçu que pour l’exploitation monophasée et n’offre que peu de possibilités pour les réseaux européens triphasés. C’est pourquoi le type 1 ne sera que rarement utilisé en Europe.

 

 

 


La plupart des pays européens ont déjà opté pour le type 2
pour ses qualités décisives.
On parle même déjà de « fiche européenne ».

 

Seuls les types 2 et 3 entrent par conséquent en ligne de compte pour le marché européen. Cela dit, leur construction est radicalement différente. Le type 2 a une configuration de connecteur unique pour toutes les puissances de charge, monophasée et triphasée. Le type 3 existe en trois configurations différentes, en fonction de la puissance de charge et du nombre de pôles.
Le type 2 est proposé sans obturateur ; le type 3 dispose d’un système d’obturateur. Le type 2 est aussi la base pour le chargement en courant continu en cours de normalisation CEI dans le « Combined Charging System » (système de chargement combiné).

Le type 2 est objectivement la meilleure solution
L’agence fédérale pour l’économie de l’eau et l’énergie BdEW, l’union de l’industrie automobile VDA, la fédération allemande des industries de l’électrotechnique de l'électronique et de l'ingénierie de l'information VDE et la Fédération professionnelle de l'industrie électrotechnique et électrique ZVEI ont comparé les types 2 et 3. Le résultat est sans appel : le type 2 est la meilleure solution pour l’Europe. Le système prend en compte aussi bien le côté infrastructure que véhicule pour le système de raccordement pour la recharge.
Les connecteurs de type 2 conviennent aussi bien pour une utilisation dans les régions froides que chaudes. Les fiches et prolongateurs robustes ne nécessitent aucun obturateur mobile pouvant être bloqué par la glace ou la poussière. Le risque d’endommagement est minimisé, même un écrasement de la fiche ne présente aucun risque.
Une sécurisation redondante à plusieurs niveaux garantit une sécurité maximale. Tous les contacts sont hors tension à l’état non connecté pour des raisons inhérentes au système. La tension n’est libérée que lorsque plusieurs conditions sont remplies simultanément.
Le type 2 couvre toutes les puissances utilisées : du courant alternatif monophasé au raccordement de puissance triphasé à 63A.


La prise de charge de type 2 avec obturateur peut être manipulée d’une seule main. Il suffit de placer la fiche, d’effectuer une rotation et de la brancher. Le mécanisme se ferme automatiquement lors du retrait de la fiche.

L’Europe privilégie le type 2
La plupart des pays européens ont déjà opté pour le type 2 pour ses qualités décisives. On parle même déjà de « fiche européenne ». Certains autres pays se sont déjà prononcés en faveur du type 2, même si l’infrastructure pour l’électromobilité n’est pas encore en place. Ils considèrent le type 2 comme un « standard de facto » pour l’Europe, selon la prise de position écrite d’Eurelectric.
D’autres pays n’ayant pas encore développé d’activité dans le secteur de l’électromobilité attendent encore le vote de la Commission européenne avant de se décider.

Certains pays souhaitent une solution avec obturate
Les dispositifs de prises de courant ne requièrent aucun obturateur, en raison des dispositifs de communication et de sécurité utilisés.
Dans certains pays européens cela dit, des directives nationales de branchement domestiques avec l’exigence d’un indice de protection IP XXD sont appliquées à ces dispositifs de prises de charge pour la recharge de véhicules électriques dans le secteur domestique. Cette distinction complique la possibilité de proposer un connecteur de charge commun à tout l’espace européen.
Pour le secteur domestique, la France exige par exemple une protection contre les contacts accidentels selon IP XXD pour les prises de charge et privilégie par conséquent le type 3.

Dans le domaine public, les prises de charge selon IP XXB répondent d’ores et déjà aux exigences légales et normatives.
Les exigences nationales ne doivent cependant pas devenir un problème européen. Les consommateurs ne sauraient tolérer devoir posséder différents câbles de charge ou adaptateurs pour le chargement de véhicules électriques.

La solution pour l’Europe : la prise de charge de type 2 avec ou sans obturateur
Afin de pouvoir satisfaire les habitudes de ces pays, Mennekes a conçu un Add-On pour le type 2. Il en résulte un système modulaire permettant d’équiper la prise de courant de type 2 d’un obturateur. Il suffit de retirer cet obturateur dans les pays n’appliquant pas ces exigences.
Ainsi, le type 2 est une solution adaptée à toute l’Europe, répondant aux exigences de robustesse et de protection accrue contre les contacts accidentels. La solution Mennekes offre la protection requise contre les contacts accidentels. Soit la protection standard contre les contacts accidentels selon IP XXB ou la protection contre les contacts accidentels, selon IP XXD.
Il est ainsi possible d’utiliser la meilleure solution, partout en Europe, compris les pays où une solution à obturateur est requise du fait d’habitudes d’installation. Les prises de charge type 2 avec ou sans obturateur sont parfaitement compatibles et peuvent être utilisées avec le même câble de charge. Ainsi, Mennekes propose, sur la base du type 2, une solution satisfaisant aux souhaits de tous les acteurs du marché, en Europe: plus rien ne s’oppose donc à un système de recharge uniforme pour toute l’Europe.

La prise de courant de type 2 sans obturateur pour la plupart des pays européens
La prise de courant de type 2 répond aux exigences de protection contre les contacts accidentels IP XXB et répond ainsi pleinement aux exigences de la norme CEI 62196-2. Elle peut individuellement être intégrée dans des bornes de recharge. Un couvercle permet d’atteindre l’indice de protection IP 54 contre l’infiltration d’eau de projection et la poussière. Une rainure intégrée garantit l’absence de toute formation d’eau de condensation.
Les prises de courant de type 2 de Mennekes disposent d’un système mécanique de verrouillage, bloquant la fiche pendant la procédure de recharge. Combiné avec le circuit de commande du verrouillage, la fonction de déverrouillage intégrée permet de libérer la fiche même en cas de panne de courant. La fixation à quatre points assure un maintien ferme sur la borne et permet de cacher les visses. Ainsi, la prise de courant est protégée de l’extérieur contre toute manipulation. Tous les contacts sont équipés de bornes à vis. Le savoir-faire de Mennekes, fabricant leader de prises de courant pour le secteur industriel, se retrouve dans la construction des bornes.

Une prise de courant de type 2 avec obturateur tient compte des habitudes des différents pays
La prise de courant de type 2 avec obturateur tient compte des habitudes dans les pays requérant un obturateur pour les prises de courant domestiques. L’obturateur assure une protection contre les contacts accidentels selon IP XXD. Il assure aussi un indice de protection IP 44 (protection contre les projections d’eau). Étant donné que la base pour la prise de courant à obturateur est la même que pour la version standard, celle-ci offre tous les avantages de la version standard.
La manipulation est conviviale et peut se faire d’une seule main. A l’aide de la fiche on fait tourner le bloc insert de la prise de 60 degrés vers la gauche. Cette manoeuvre ouvre l’obturateur et la fiche peut être branchée complètement. Une fois la procédure de recharge terminée, il suffit de retirer la fiche. L’obturateur se referme automatiquement et les bornes sont à nouveau protégées contre tout contact accidentel.

Conclusion
La solution avec obturateur pour prises de courant de charge de type 2 de Mennekes est la clé d’un standard européen uniforme pour les prises de courant de charge. La prise de courant normale de type 2 peut être utilisée dans la plupart des pays. Il est possible d’utiliser la prise de courant de type 2 là où les habitudes d’installation dans le secteur domestique requièrent une protection par obturateur.
Le type 2 est techniquement le plus convaincant. C’est ce que confirment les recommandations de l’association des constructeurs européens d’automobiles ACEA et la BdEW, le VDA, l’association des ingénieurs allemands VDI et la ZVEI dans leurs prises de position. Grâce à la solution avec obturateur pour type 2, les réserves actuelles de quelques rares représentants nationaux devraient disparaitre et laisser ainsi place à un vote unanime en faveur du type 2 comme standard de prise de charge pour l’Europe.

 

Kirchundem, octobre 2012
Reproduction autorisée, justificatif souhaité.

Interlocuteur MENNEKES:
Joachim See
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. +49 (0) 27 23 / 41-380
Fax +49 (0) 27 23 / 41-380
E-Mail joachim.see(at)MENNEKES.de

 

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+