Borne de charge murale Basic obturateur 3,7 - Référence 311721

Enveloppe robuste et esthétique en acier inoxydable, revêtue de peinture poudre, boîtier fermant à clé



Information sur le produit
Prise de charge type 2Prise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 3,7 kW (monophasé)
Ladepanel mit 1 Steckdose Typ 2 und Steckdose SCHUKO®
Protection des personnes*
Protection électrique de la prise type 2

*Disjoncteur différentiel 16 A, 1 p+N, C, 0,03 A, type A (sensible aux courants résiduels)

Contacteur de charge 16 A, 3 p

Absicherung SCHUKO®
Guide d'utilisationIndication de l'état de charge par voyant à la périphérie du bouton poussoir à clé
Compteur d'énergieCompteur modulaire intégré
Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe

Networking
Protection en amount max.63 A
InA16 A
RDF1
Bornes de raccordement5 x 2 x 10 mm²
EnveloppeTôle d'acier électro-zingué, revêtue de peinture poudre, fermant à clé
Dimensions du boîtier585 x 294,5 x 191 mm (H x L x P)
Indice de protectionIP 44
Référence311721*
*Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE)

Schémas et dimensions

Downloads

« retour
»
FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+