AMTRON® Start E 3,7 T2S - Référence 1340680

Boîtier en AMELAN®

Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005 IP 44 - IK 08



Information sur le produit
Connexion de chargePrise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 3,7 kW (monophasé)
Protection des personnesSans interrupteur différentiel
ProtectionSans disjoncteur de protection; Contacteur de charge 16 A, 2 p
Guide d'utilisation

Bouton d’arrêt

Affchage d’état par LED

Compteur d'énergiesans compteur d’énergie, surveillance du système pour contacteur
Autorisation

Accès libre

MENNEKES Charge App
Communication avec le véhiculeInterface de communication CPX
Connexion

sans connexion

Protection en amount max.16 A
InA16 A
RDF1
Bornes de raccordement3 x 4 mm², entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face arrière
Indice de protectionIP 44
Référence1340680

Schémas et dimensions

Downloads

« retour

Produits connexes

 
AMTRON® Start E 3,7 T2S
3,7 kW (monophasé)
Accès libre
Référence 1340680
 
 
AMTRON® Start E 11 T2S
11 kW (triphasé)
Accès libre
Référence 1340681
 
 
AMTRON® Standard E 3.7 / 7.4 T2S
3,7 / 7,4 kW (monophasé)
Interrupteur à clé
Référence 1358600
 
 
AMTRON® Standard E 11 / 22 T2S
11 / 22 kW (triphasé)
Interrupteur à clé
Référence 1358601
 
 
AMTRON® Basic E 3,7 / 7,4 T2S
3,7 / 7,4 kW (monophasé)
Interrupteur à clé
Référence 1353600
 
 
AMTRON® Basic E 11 / 22 T2S
11 / 22 kW (triphasé)
Interrupteur à clé
Référence 1353601
 
 
AMTRON® Basic R 3.7 / 7.4 T2S
3,7 / 7,4 kW (monophasé)
Interrupteur à clé
Référence 1343680
 
 
AMTRON® Basic R 11 T2S
11 kW (triphasé)
Interrupteur à clé
Référence 1343681
 
 
AMTRON® Xtra E 3,7 / 7,4 T2S
3,7 / 7,4 kW (monophasé)
Application MENNEKES Charge
Référence 1354600
 
 
AMTRON® Xtra E 11 / 22 T2S
11 / 22 kW (triphasé)
Application MENNEKES Charge
Référence 1354601
 
 
AMTRON® Xtra E 3.7 / 7.4 T2S
3,7 / 7,4 kW (triphasé)
Application MENNEKES Charge
Référence 1344680
 
 
AMTRON® Xtra R 11 T2S
11 kW (triphasé)
Application MENNEKES Charge
Référence 1344681
 
 
AMTRON® Trend E 3,7 / 7,4 T2S
3,7 / 7,4 kW (monphasé)
Application MENNEKES Charge
Référence 1347680
 
 
AMTRON® Trend E 11 / 22 T2S
11 / 22 kW (triphasé)
Application MENNEKES Charge
Référence 1347681
 
 
AMTRON® Premium R 3.7 / 7.4 T2S
3,7 / 7,4 kW (monophasé)
Application MENNEKES Charge Carte RFID et liste locale d'utilisateurs
Référence 1345680
 
 
AMTRON® Premium R 11 T2S
11 kW (triphasé)
Application MENNEKES Charge Carte RFID et liste locale d'utilisateurs
Référence 1345681
 
 
»
FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+