Produkte » Mobile Verteiler

Mobiler Verteiler - für Veranstaltungen, Messen, Blaulichtorganisationen, Schwerindustrie, Werften sowie Markt- und Festplätze

  • Die neuen mobilen Steckdosen-Kombinationen sind in den unterschiedlichsten Bestückungsvarianten lieferbar. Die robusten, stapelbaren Isolierstoffgehäuse sind bestens für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

  • Produktdetails:

    Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse
         IP 67, schwarz RAL 9005
    Nach DIN EN 61439
    Temperaturbeständig -25 C° bis +40 C°
    Witterungs- und alterungsbeständig
    Stapelbar


  • Schutz der Steckdosen und Einbaugeräte durch stabilen
         Gehäuserahmen
    Einfaches Handling durch integrierte Tragegriffe
    Flexible Bestückung bis 125 A möglich
    Schutz vor Kondenswasserbildung bei IP 67
    Bestückung mit Steckdosen in IP 44 oder IP 67 möglich
    Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
    Anschlussfertig verdrahtet

    Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und projektieren eine entsprechende Lösung für Sie!


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+