Charge up your day!

- Kurzversion -

Intelligente eMobility-Ladelösungen von MENNEKES

Mit MENNEKES, dem Spezialisten für intelligente eMobility-Ladelösungen, laden Sie Ihren Tag auf. Viele tausend Ladepunkte von MENNEKES sind heute in Europa im täglichen Einsatz, erfüllen viele Bedürfnisse und erreichen die Nutzer in sehr unterschiedlichen Lebenslagen. Im privaten wie im öffentlichen Bereich bietet der Innovationsführer ein breites Portfolio. Von der Elektrotechnik bis hin zur intelligenten Lade-Kommunikation inklusive Beratung und Service auf höchstem Niveau. Mit dieser Kompetenz stellt sich MENNEKES an die Spitze einer Bewegung, die technisch möglich
macht, was sich viele wünschen: nachhaltige Mobilität.


Mit MENNEKES, dem Spezialisten für intelligente eMobility-Ladelösungen, laden Sie Ihren Tag auf. So sollen unterschiedliche Zielgruppen mit grundverschiedenen Anforderungen angesprochen werden.

Kompetenz durch eMobility-Erfahrung
MENNEKES kann auch deshalb eine Vorreiterrolle beim Thema Elektromobilität übernehmen, weil das Unternehmen seit vielen Jahren tiefes Fachwissen in diesem komplexen Thema gesammelt, und in konkrete Lösungen verarbeitet hat. In Verbindung mit einem ganzheitlichen Beratungskonzept, das nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern Bedürfnisse individuell erkennen und bedienen kann, ergibt sich eine Qualität, die weit über den gängigen Standard hinausgeht.

Punktgenau bieten, was benötigt wird

So sollen unterschiedliche Zielgruppen mit grundverschiedenen Anforderungen angesprochen werden: von Privatpersonen mit unterschiedlichen Wohnsituationen über Unternehmer, Vermieter, Shop- und Restaurantbetreiber, Parkraumbewirtschafter, Flottenbetreiber, bis hin zu Hoteliers und Verantwortlichen in Kommunen. Die entsprechenden Nutzen und Leistungen für die einzelnen Zielgruppen sind vielfältig: von der einfachen Erfassung und Auswertung der Ladevorgänge von Dienstwagen zu Hause oder auch an Unternehmensstandorten, über Ladelösungen mit denen der selbst erzeugte Solarstrom ins Elektroauto gespeist werden kann, bis hin zum Lastmanagement für Flotten. Dazu kommen umfangreiche Beratungsangebote, die am Ende für optimal abgestimmte Lösungen sorgen.

Fazit
„Elektromobilität muss alltagstauglich sein, sonst findet sie keine Akzeptanz. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir unsere bewährteHardware mit Dienstleistungen anreichern können, um es den unterschiedlichsten Kunden so einfach wie möglich zu machen.“, so Geschäftsführer Christopher Mennekes. Und er ergänzt: „Mit ‚Charge up your Day‘ bieten wir einen sicheren Anschluss an die Zukunft und stellen uns mit an die Spitze einer Bewegung, die hart daran arbeitet, die Elektromobilität Wirklichkeit werden zu lassen.“

 

Kirchhundem, 13.03.2016
Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.

 

Ansprechpartner MENNEKES:
Burkhard Rarbach
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. 0 27 23 / 41-380
Fax 0 27 23 / 41-292
E-Mail burkhard.rarbach(at)MENNEKES.de

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+