X-CONTACT: Die inneren Werte zählen…

Als weltweiter Spezialist für industrielle Steckvorrichtungen, präsentiert MENNEKES mit X-CONTACT eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung. Innovativ, einfach, beständig und sicher.

Industriesteckvorrichtungen für 63 A und 125 A sind oft härtesten Belastungen ausgesetzt: Auf Baustellen, bei Erdarbeiten oder in der Industrie müssen sie trotz Schmutz und Nässe zuverlässig funktionieren. Herkömmliche CEE-Steckvorrichtungen dieser Kategorie waren stets ein Kompromiss zwischen Bedienkomfort und Kontaktqualität. Man bekam nur mehr Bedienkomfort, wenn man auf Kontaktqualität verzichtete und umgekehrt. Bisher schien dieses Dilemma aufgrund der physikalischen Bedingungen unvermeidbar.


MENNEKES präsentiert eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung.
Bei Steckvorrichtungen für Stromstärken von 63 A und 125 A gilt in Zukunft: X-CONTACT inside!


Mit X-CONTACT bringt Mennekes nun ein System auf den Markt, das höchste Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindung mit höchstem Bedienkomfort vereint.

Mehr Kontakt …
Bei Steckvorrichtungen sind die Kontakthülsen maßgeblich für die Qualität des Kontaktschlusses. Dabei gilt es, einen sicheren Kontaktschluss und gleichzeitig eine einfache Handhabung zu gewähren, ohne einen Kompromiss eingehen zu müssen. Das ist MENNEKES mit X-CONTACT in ganz neuer Weise gelungen.Durch ein völlig neues Fertigungsverfahren federt die X-CONTACT Hülse ausschließlich aufgrund ihrer Materialeigenschaften, ohne dass zusätzliche Federelemente erforderlich sind. Allein durch die Formgebung der X-CONTACT Hülse wird ein besonders sicherer Kontaktschluss ermöglicht. Und nicht nur das.


X-CONTACT – Die neue Generation Kontakthülsen von MENNEKES.

… weniger Kraft!
Das spezielle X-CONTACT Design sorgt gleichzeitig für eine deutliche Reduzierung der Steck- und Ziehkräfte um bis zu 50 %!
Ein Vorteil, der vor allem bei hohen Stromstärken Arbeitsabläufe vereinfacht und die Sicherheit verbessert. MENNEKES bringt mit X-CONTACT also einen sicheren Kontaktschluss und eine einfache Handhabung auf einen ganz neuen, gleichermaßen hohen Level.
Wie aber erreicht X-CONTACT diese doppelte Optimierung selbst bei Stromstärken von 63 A oder 125 A? Maßgeblich sind hierbei das speziell vorbehandelte Material, ein innovativer Bearbeitungsprozess und selbstverständlich die neuartige Formgebung. Bereits ein Blick in die Öffnung einer X-CONTACT Hülse lässt dabei das intelligente Funktionsprinzip erkennen: Die x-förmige Schlitzung und Rillung der Innenwand entfaltet in der Anwendung vier konkrete Vorteilsdimensionen: innovativ, einfach, beständig und sicher. Das X-Prinzip!


Das X-Prinzip – Innovativ, einfach, beständig, sicher

Zuverlässig auch unter härtesten Bedingungen
Innovativ, einfach, beständig und sicher – das X-Prinzip ist kein Versprechen, sondern Fakt.Aber es wird noch besser, denn X-CONTACT Hülsen trotzen durch ihr einfach geniales Funktionsprinzip auch härtesten Bedingungen.
Das Zusammenspiel von Federung und Rillung ist nämlich nicht nur der Garant für einen sicheren Kontaktschluss, sondern es bietet auch den praktischen Nebeneffekt, dass alle Arten von Schmutzanhaftungen beim Stecken und Ziehen abgestreift werden. Auch Oberflächenkorrosionen werden durch die Federwirkung der X-CONTACT Hülsen regelrecht abgeschabt. Für besonders korrosive Umgebungsbedingungen – zum Beispiel durch chemisch reizende Stoffe wie Ammoniak – gibt es die Kontakthülsen mit all ihren Vorteilen auch in vernickelter Ausführung.

Fazit
Mit X-CONTACT setzt MENNEKES einen neuen Standard für die gesamte Welt industrieller Steckvorrichtungen und etabliert diese neue technologische Basis daher in seinem kompletten Produktsortiment.
Bei allen MENNEKES Steckvorrichtungen für Stromstärken von 63 A und 125 A gilt also in Zukunft: X-CONTACT inside! Das bedeutet für Sie, dass Sie  bei allen Anwendungen von den X-CONTACT Vorteilen profitieren.

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.x-contact.info.

 

Kirchhundem, 14. Juni 2017

Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.


MENNEKES-Gesprächspartner für die Presse:

Joachim See
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. 0 27 23 / 41-380
Fax 0 27 23 / 41-49 380
E-Mail joachim.see(at)MENNEKES.de

Inga Riedel
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
Tel. 0 27 23 / 41-414
Fax 0 27 23 / 41-49 414
E-Mail inga.riedel(at)mennekes.de

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+