AMAXX® Steckdosen-Kombinationen für Energie und Industrial Ethernet.

  • Jetzt auch abhängbar. Umfassend bestückbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Größen. In ansprechendem, unverwechselbarem Design und in vielfältigen Varianten für nahezu alle Einsatzbereiche. Von der kleinsten AMAXX® mit einem Segment über die größte mit fünf Segmenten bis hin zu den neuen abhängba-
    ren Steckdosen-Kombinationen bietet MENNEKES für jeden Anspruch die passende Kombination. Die Modulplatten können mit Steckdosen, Schaltern, Tastern oder anderen Bedien- und Kontroll-Elementen bestückt werden. So lassen sich Bedieneinheiten, Energie- und Datenverteiler samt Sicherungskomponenten im gleichen Gehäusesys-
    tem integrieren. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP 44 oder IP 67 und sind mit CEE-Steckdosen von 16A, 3-polig bis 63A, 5-polig sowie Schutzkontaktsteckdosen nach verschiedenen Landesnormen lieferbar. Ferner ist AMAXX® auch mit abschaltbar-verriegelten DUO-Steckdosen bis 63A erhältlich. Die Gehäuse bestehen aus AMAPLAST®, wo-
    durch hervorragende mechanische, thermische und elek-
    trische Eigenschaften garantiert sind. Die Gehäuseoberteile sind wahlweise in Elektrograu, Silber und Gelb erhältlich. AMAXX® Kombinationen sind auch aus AMELAN® mit besonders hoher Beständigkeit gegen Chemikalien für den Einsatz in aggressiven Atmosphären erhältlich.

  • Mit den neuen abhängbaren AMAXX® Steckdosen-Kombinationen rundet MENNEKES die einzigartige Variantenvielfalt ab und bietet noch mehr Möglichkeiten für die Arbeitsplatzinstallation in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Überall dort, wo eine Wand oder Säuleninstallation nicht möglich oder gewünscht ist, können die abhängbaren Steckdosen-Kombinationen eingesetzt werden.

    Die robusten Gehäuse bieten umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten und sind beidseitig mit Steckdosen und Schutzeinrichtungen ausgestattet. Mit Hilfe eines Kettensets werden sie an der Decke befestigt. Die Aufhängeösen sind im Gehäuse integriert und die Einbuchtungen sind so geformt, dass etwaiges Wasser durch die Bohrung der Aufhängung abfließen kann.
    Ein handlicher Griff an der Unterseite erleichtert das Stecken und Ziehen der Stecker. Die abhängbaren Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können auch mit zusätzlichem Druckluftanschluss ausgestattet werden. Die vielfältigen Möglichkeiten bieten sich zudem insbesondere für kundenindividuell projektierte Lösungen an.

  • Industrial Ethernet.
    Sie kennen uns als kompetenten Anbieter von hochwertigen Industrie-Steckvorrichtungen. Aufbauend auf dieser Kompetenz und der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, haben wir eine neue Kompaktlösung für Industrial Ethernet auf der Grundlage von AMAXX® entwickelt. Das Ergebnis: ein System, das Energie und Datentechnik miteinander verbindet. Alle Komponenten für Energie und Daten aus einer Hand. Komplettlösung statt  Einzelinstallationen. Bestückung mit handelsüblichen Netzwerkkomponenten. Einfaches Nachrüsten oder Erweitern.

    Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und projektieren eine entsprechende Lösung für Sie!


    Prospekt AMAXX®


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+