Produkte » Technische Informationen » Elektromobilität » Das System für Europa

Das System für Europa

  • Typ 2 zur gemeinsamen Norm für ganz Europa definiert.

    Lösung für ganz Europa

    Ladesteckvorrichtungen benötigen auf Grund der eingesetzten Kommunikations- und Sicherheitseinrichtungen keinen Shutter. In manchen europäischen Ländern werden aber nationale Vorschriften für Haushaltssteckvorrichtungen mit der Forderung nach dem Schutzgrad IP XXD auf diese Ladesteckvorrichtungen für das Laden von Elektrofahrzeugen übertragen. Um den Gewohnheiten in diesen Ländern trotzdem nachzukommen, hat MENNEKES ein Add On zum Typ 2 entwickelt. Dadurch ist ein modulares System entstanden, welches es ermöglicht, die Typ 2 Steckdose mit einem Shutter auszustatten. In Ländern ohne diese Anforderungen lässt man den Shutter einfach weg. Damit ist der Typ 2 eine Lösung für ganz Europa.

    Europa wählt Typ 2

    Die EU-Kommission in Brüssel hat im Februar 2013 den in Deutschland von MENNEKES entwickelten Typ 2 für den Ladeanschluss von Elektrofahrzeugen zur gemeinsamen Norm für ganz Europa vorgeschlagen. Im April 2014 hat das EU-Parlament diesen Gesetzentwurf verabschiedet. Somit ist Typ 2 der Standard für Ladesteckvorrichtungen in ganz Europa.

  • Typ 2 mit und ohne Shutter.

    Steckdose Typ 2 ohne Shutter für die meisten europäischen Länder

    Typ 2 erfüllt die Wünsche
    aller Marktteilnehmer in
    ganz Europa

     

     

    Die Steckdose Typ 2 erfüllt die Anforderungen an den Berührungsschutz IP XXB und entspricht damit in vollem Umfang der
    IEC 62196-2. Sie kann individuell in Ladestationen eingebaut werden. Mit Klappdeckel wird der Schutzgrad IP 54 gegen das Eindringen von Spritzwasser und als Staubschutz erreicht.

  • Steckdose Typ 2 mit Shutter berücksichtigt Länder-Gewohnheiten

    Ladesteckdosen Typ 2 mit und ohne Shutter sind uneingeschränkt kompatibel und können mit dem gleichen Ladekabel benutzt werden. Über die generellen Vorteile der Typ 2 Steckvorrichtungen hinaus bietet die Ladesteckdose Typ 2 mit Shutter folgende Vorteile:

    ■ Berührungsschutz gemäß IP XXD
       (Schutz gegen das Eindringen
       von Draht mit Ø > 1 mm) und
       Spritzwasserschutz IP 44 in Einem.

    ■ Kompatibel zu allen Typ 2
       Ladesteckern nach IEC 62196-2.

    ■ Einhandbedienung.

    ■ Shutter schließt automatisch beim
       Ziehen des Steckers.


     

     
    Prospekt


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+