Steckvorrichtungen für Kühlcontainer und Terminals.

  • Stecker und Kupplungen AM-TOP®.

    Stabiles einteiliges Gehäuse. Beim Verschrauben greift die Zugentlastung und die Dichtung wird angepresst. Die Verzahnung auf der Verschraubung sorgt für Halt und schützt vor Selbstlockerung. Die Verschraubung dient gleichzeitig als Kabelknickschutz.


  • Sicherer Kontakt.

    Vernickelte Kontakte und hochwärmebeständige
    Kontaktträger schützen optimal gegen Korrosion
    und Überhitzung.

    Dicht und langlebig.

    Sicherheit bei allen Gehäusen durch geschäumte Dichtungen: silikon-, FCKW- und halogenfrei.
    Durch die dauerelastischen Dichtungen ist die
    Schutzart IP 67 auch noch nach Jahren gewährleistet.



  • Tausendfach bewährt seit Jahrzehnten.

    Auf Schiffen und in Container-Terminals. Steckdosen mit DUO-Verriegelung.
    Zuverlässig und sicher.

    Abschaltbar-verriegelte Steckdosen.

    Auch in abgesicherter Ausführung und mit Monitoring-Steckdose lieferbar. Großzügig bemessener Anschlussraum für alle vorgeschriebenen Kabel- oder Leitungsquerschnitte.

  • Mechanische DUO-Verriegelung.

    In OFF-Stellung ist der Schalter verriegelt.
    Der Stecker kann nur gesteckt und gezogen werden, wenn der Schalter in OFF-Stellung steht. Der Schalter kann erst in ON-Stellung gedreht werden, wenn ein Stecker in der Steckdose ist.

     

    In ON-Stellung ist der Stecker verriegelt.
    Das Ziehen des Steckers ist bei eingeschalteter Steckdose nicht möglich.

  • Kombinationen für Kühlcontainer.

    AMAXX® Steckdosen-Kombinationen mit einem robusten Gehäuse aus dem von MENNEKES verwendeten Kunststoff AMAPLAST® sind lieferbar von der Einfach-Steckdose mit DUO-Verriegelung bis zu Kombinationen mit vier Modulen, die mit drei DUO-Steckdosen und Absicherung bestückt werden können. Durch Aneinanderreihung sind die Kombinationen horizontal und vertikal erweiterbar.

    Geprüfte Sicherheit.
    International genormte Steckvorrichtungen für Kühlcontainer: Schutzkontakt in 3-Uhr-Position gemäß IEC 309-2/EN 60309-2, Schutzart IP 67.

  • Ihr Anprechpartner 

    Wolfgang Piotrowicz
    Tel. +49 (0) 27 23 / 41 335
    E-Mail wolfgang.piotrowicz(at)MENNEKES.de


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+