Stecker StarTOP® mit SafeCONTACT

schraubenlose Schneid-Klemm-Technik

Verschraubung mit Abdichtung

Zugentlastung und Kabelknickschutz

Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

Schutzart IP 44 Abbildung 33 Verpackungseinheit 10 Stück Artikelgruppe 2101

Ein Klick auf die Bestellnummer zeigt die Details zum gewünschten Artikel.

Ap

110V

50-60 Hz

230V

50-60 Hz

400V

50-60 Hz

500V

50-60 Hz

50-500V

100-300 Hz

3p3p4p4p5p4p4p
4h6h9h6h6h7h10h
Bestellnr.
163947948   
164 951952953954
165  33  
323711712   
324 717719723 
325  34  
* Kinderschutz

»
FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+