Kupplung PowerTOP® Xtra

Schraubkontakt

gummierte Griffflächen

Rahmenklemmen

SoftCONTACT

hochwärmebeständige Kontaktträger

vernickelte Kontakte

Verschraubung mit Abdichtung

Zugentlastung und Kabelknickschutz

Gehäuse mit Gewindeverschluss

Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

Schutzart IP 67 Abbildung 14228 Verpackungseinheit 5 Stück Artikelgruppe 3216

Ein Klick auf die Bestellnummer zeigt die Details zum gewünschten Artikel.

Ap

230V

50-60 Hz

400V

50-60 Hz

500V

50-60 Hz

3p4p5p4p
6h6h6h7h
Bestellnr.
63314228  
634 1422914230
635 14231 
125314232  
1254 1423314234
1255 14235 
* Kinderschutz

»
FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+