Productos » PowerTOP® Xtra

PowerTOP® Xtra. Clavijas y prolongadores para las condiciones más duras.

  • Extraordinariamente fiable.
    Extraordinariamente a prueba de golpes.
    Extraordinariamente protegido.


    Clavijas y prolongadores para las condiciones más extremas – eso es PowerTOP® Xtra. Su exclusivo recubrimiento de goma en las superficies de contacto y diseño ergonómico brindan la mejor sujeción - incluso al usar guantes. 

    Fuerte

    Las tomas de corriente proveen mejor protección contra la corrosión en ambientes agresivos y con niveles de
    humedad altos gracias a sus contactos niquelados. Más seguridad gracias a los soportes de contacto con
    alta resistencia al calor.

  • Instalación fácil y rápida

      Reducción significativa del tiempo de instalación gracias a que puede realizarse en su mayoría sin emplear herramientas.

      Reemplazo de tornillos por enclavamientos de cierre y prensaestopas especialmente liso con
         pasacable, sello y protección contra tirones.

     

    Siempre limpio, siempre seguro

      Dado que los prensaestopas están en contacto con el cuerpo de la clavija y el prolongador, las zonas de entrada de
         suciedad se ven muy reducidas y permiten una fácil limpieza en zonas donde la higiene es de suma importancia.

      Sellos moldeados en la tapa del prolongador y la parte frontal de la clavija.

      Pestaña de apertura integrada en la tapa del prolongador.


  • Prolongadores con portacontactos resistentes a las altas temperaturas; manguitos de contacto niquelados también disponibles bajo pedido.  Estándar de contacto piloto con clavijas; disponibles de forma opcional para los prolongadores.

    Cómodo cierre roscado con auto posicionamiento entre las partes frontal y posterior.

    Bloqueo estable y rápido sin tornillos. Desbloqueo con una sola herramienta siguiendo la normativa vigente.

    Contacto seguro así como inserción y extracción muy prácticas mediante SoftCONTACT a 63A y  TorsionSpringCONTACT a 125A.


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+