Technique de raccordement sans vis. Le CONTACT adapté à chaque utilisation.

  • TwinCONTACT:
    La technique de raccordement sans vis innovante pour les socles prises de courant CEE.

    Raccordement rapide pour garder le contact. Cela concerne surtout le TwinCONTACT de MENNEKES - sans vis de raccordement par borne à ressort dans le nouveau coffret. Dénuder et introduire le conducteur. C'est fini. Le contact est assuré et simple; il est même autorisé en tant que borne de jonction. Vous souhaitez retirer le conduc-
    teur? Aucun problème; appuyez sur le bouton rouge et retirez le conducteur. Extrêmement pratique et manipulation rapide.

    Des bornes de couleur pour un raccordement facile et fiable.


  • Câblage traversant. Simple et fiable.
    Avec le nouveau TwinCONTACT de MENNEKES, la connexion entre des socles de prises de courant CEE et/ou des socles de prises de courant encastrées SCHUKO® est simple avec une fiche double.

    Gain de temps.
    Raccordement rapide dans des socles de prises de courant semiencastrés. Installation dans les caniveaux, boîte de dérivation, armoires électriques...

  • StarTOP® avec SafeCONTACT: Technique éprouvée pour le raccordement autodénudant des fiches et prolongateurs.

    Plus besoin de dénuder le conducteur, ni d’embout de câblage. Dégainer, fixer le conducteur et raccorder en une seule action. Bornes de connexion résistantes aux chocs et vibrations. Bonne continuité électrique grâce à la pression élevée des contacts étanches aux gaz. Anticorrosion. Conducteurs souples ou rigides: 1 à 2,5 mm² pour 16A et de 2,5 à 6 mm² pour 32A.

  • SafeCONTACT.
    Rapide. Fiable. Solide.

    La sécurité visible. En une seule opération, le câble est dénudé, le conducteur inséré et le contact réalisé de manière fiable.



     
    Fermeture fiable.

    Verrouillage par loquet pour une sécurité à long terme.

     Download dokumentation


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+