Productos » Sin tornillos

Innovadora tecnología de conexión sin tornillos.

  • Calidad certificada.
    Probado.
    Patentado.

    Fácil de instalar:
    Inserte los conductores, ¡y listo! Contacto seguro garantizado. Doble borne con muelle de torsión que garantiza un contacto seguro aún con diferentes secciones transversales.

     

    Bornes con códigos de color para evitar errores en las conexiones.


  •  
    Para utilizar con conductores sólidos y flexibles (con manguito corto para filamentos, prensados para estanqueidad o con soldadura ultrasónica). Secciones transversales de los conductores
    a 16A: 1,5 - 4,0 mm²,
    a 32A: 2,5 - 10,0 mm².
    Ahorre tiempo.
    Bases semiempotrables con tecnología TwinCONTACT. Para instalar en conductores, distribuidores, cubículos de control, ...

  • StarTOP® con SafeCONTACT:
    Técnica probada de desplazamiento del aislamiento para clavijas y prolongadores.

    SafeCONTACT - técnicas de conexión sin tornillos de MENNEKES. Simples de manipular y montar que reducen al mínimo el tiempo de trabajo. Ello representa el máximo ahorro de tiempo. Bornes con etiquetas claramente identificables para eliminar los errores de conexión. Adecuado para conductores flexibles y sólidos de 1,5 a 2,5 mm² a 16A y conductores flexibles de 2,5 a 6 mm² a 32A.

  • MENNEKES ofrece una amplia gama de clavijas y prolongadores CEE para varias aplicaciones. Todos tienen en común: simples de manipular, robustos y muchas más funcione de diseño.



    Elimina la necesidad de volver a quitar el aislamiento del conductor y de tratar los conductores de forma previa. El aislamiento separado mantendrá al conductor en su posición de forma segura y con un sólo paso.


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+