Aansluittechniek zonder schroeven. Voor iedere toepassing het beste CONTACT.

  • Wandcontactdozen en inbouwcontactdozen met TwinCONTACT.

    Wie snel aansluiting vindt, is contactsterk. Dat geldt in het bijzonder voor MENNEKES TwinCONTACT, de schroefloze aansluittechniek met insteekcontacten. Ader afstrippen en insteken. Een gedegen contact dat als aansluiting is toegestaan. De ader er weer uit halen is ook zo gebeurd, de rode ontgrendelknop indrukken en de ader is vrij. Uiterst praktisch en tijdbespare.

    Kleurcoderingen zorgen voor de juiste aansluit-
    volgorde.


  • Doorlussen. Probleemloos en zeke.
    Met het nieuwe MENNEKES TwinCONTACT is het doorlussen tussen CEE- en/of contactdozen SCHUKO® eenvoudig, de contacten zijn dubbel uitgevoerd.
    Tijd besparen.
    Snelle aansluittechniek bij inbouwcontactdozen. Voor installatie in wandkanaal, verdelers en schakelkasten ...

  • Contactstoppen en koppelcontactstoppen StarTOP® met SafeCONTACT.

    Zonder afstrippen en zonder voorbehandeling van de aders. Isolatie aansnijden, contact maken en ader solide fixeren in slechts één beweging. Schokbestendige en trillingsvaste contactklemmen. Gasdichte contacten voor constant lage overgangsweerstanden. Corrosiebestendig. lexibele en massieve aders van 1 - 2,5 mm² bij 16A en van 2,5 - 6 mm² bij 32A.

  • Zekerheid, die gezien mag worden.
    In een enkele handbeweging wordt de ader afgestript, het contact gemaakt en wordt de ader stevig op zijn plaats gehouden.
     

     
    Handige vergrendeling.
    Een stabiele vergrendeling voor duurzame veiligheid.
     

     Download brochure


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+