Unternehmen » MENNEKES » MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG

MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG – Individuelle Lösungen für Elektrofahrzeuge

  • MENNEKES Stecker
    GmbH & Co. KG
    Aloys-Mennekes-Str. 1
    57399 Kirchhundem

    Tel. 0 27 23 - 41 612
    Fax  0 27 23 - 41 49 612

    stecker@MENNEKES.de

     

  • Die MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG wurde Anfang 2010 gegründet. Das Unternehmen entwickelt kundenspezifische Lösungen für Automobilhersteller und deren Zulieferanten im Zukunftsmarkt Elektromobilität.


    » Download Zertifikat als PDF-Datei

    Organisation und Prozesse sind auf die Belange der Automobilindustrie abgestimmt und erfüllen die Anforderungen des Automobilstandards TS16949.

    Die MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG wurde im 1. Halbjahr 2012 nach ISO/TS 16949 zertifiziert und hat somit den Nachweis erbracht, dass sie alle Anforderungen der Automobilindustrie an ein Qualitätsmanagement-System erfüllt. Die Entwicklung arbeitet mit dem System CATIA V5.

    Über die eingesetzte Standardsoftware SAP R3 werden alle logistischen Prozesse der Automobilbranche abgebildet. Ein modernes CAQ- System ist die Basis für Transparenz und Zuverlässigkeit.

    Für Entwicklung und Fertigung werden die Kernkompetenzen aller Unternehmen der MENNEKES-Gruppe genutzt. Ein eigener Sondermaschinenbau sowie der Werkzeugbau der Midena Werkzeugbau GmbH sowie Kunststoff- und Metallbearbeitung der MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG ermöglichen die professionelle und schnelle Umsetzung der kundenspezifischen Anforderungen.

  • Als Entwickler des Normentwurfs Typ 2 für Ladesteckvorrichtungen für die Elektromobilität  ist MENNEKES Partner der ersten Stunde. Auf der Basis der umfassenden Projekterfahrungen hat das Unternehmen innovative Lösungen bis zur Serienreife entwickelt und umgesetzt.

    MENNEKES betrachtet das Laden von Elektrofahrzeugen ganzheitlich und bedient die ganze Kette vom Fahrzeug bis zum Netzanschluss. Das Angebot der MENNEKES-Gruppe reicht von einzelnen Komponenten wie Ladestecker, - kupplungen und -steckdosen über konfektionierte Ladekabel bis zu intelligenten Ladestationen für den Einsatz in privaten oder öffentlichen Bereichen. 

     

    Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+