Service » Verkaufsförderung

  • Verkaufsförderung

    Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Kompetenz ins richtige Licht zu setzen. Nutzen Sie unsere Verkaufsförderungsmaterialien und bie- ten Ihren Kunden einen professionellen Verkaufsraum mit „MENNEKES“ Qualität zum Anfassen. Das erleichtert Ihre Verkaufsge- spräche, die Vorteile der Produkte werden „greifbar“ und Sie können Ihre Kunden praxisnah von der Markenqualität überzeugen.



  • Dafür können Sie aus einem reichhaltigen Angebot an Verkaufsförderungsmaterialien wählen. Mit unseren modularen Sales Promoter Varianten, Mustertafeln, Thekendisplays oder dem Musterkoffer halten Sie Ihre Kunden immer auf dem neuesten Stand, wenn es um neue Entwicklungen oder neue Produkte geht.

    Wir stellen Ihnen hier eine kleine Auswahl an Möglichkeiten vor. Unser umfangreiches Angebot an innovativen Verkaufsförderungsmaterialien haben wir in einem separaten Prospekt für Sie zusammengestellt. Gerne schicken wir Ihnen diesen zu. Senden Sie eine E-Mail an: service@MENNEKES.de 

    Aufmerksamkeitsstarker Zusatznutzen.
    Stecker mit Kugelschreiber.
    Ein Highlight für die Theke oder den Besprechungstisch.
    Die neue Kombination aus Originalprodukt MENNEKES
    Stecker und Schreibgerät – aufmerksamkeitsstark,
    originell und unverkennbar.

    Maße:
    Breite 75 mm,
    Höhe 197 mm.


  • Für den großen Auftritt.
    Der Sales Promoter – hier dreht sich alles ums Verkaufen.
    So können Sie auch bei beengten Platzverhältnissen ein komplettes Warenangebot präsentieren. Die Bestückung bestimmen Sie selbst: Mit Standardartikeln aus Ihrem Warenbestand oder mit aktuellen MENNEKES Innovationen.
    Der hochwertige und stabile Sales Promoter zeichnet sich durch sein variables Modulsystem aus. Durch Ablageflächen, schräg und gerade mit Kanten, Haken zum Abhängen werden Produkte sowie POS Material wie Prospekte, Flyer etc. in Szene gesetzt. Die Lochbleche sind für MENNEKES Produkte passend vorgebohrt. So können z. B. Wandsteckdosen und AMAXX® Steckdosen-Kombinationen bequem befestigt werden.

    Optional: Bestellen Sie dieses Produkt mit integriertem TFT-Bildschirm. Für audiovisuelle Unterstützung bieten wir Ihnen kostenlos alle aktuellen MENNEKES Filme,
    Slideshows und Bilder.

    Maße:
    Breite 800 mm,
    Tiefe 500 mm,
    Höhe 2150 mm.


  • Wir packen Ihnen die Koffer.
    Der Musterkoffer – mobil, handlich, fertig bestückt.

    Interessiert? Sprechen Sie mit Ihrem MENNEKES
    Ansprechpartner oder senden Sie eine E-Mail an:
    service@MENNEKES.de

     

     

     

     

    Für die Verkaufstheke. Das Theken-Display – klein, aber wirkungsvoll.
    Mit diesem Theken-Display präsentieren Sie das aktuelle MENNEKES Produkt gut sichtbar auf der Verkaufstheke. Optimal auch für Demonstrationszwecke. Nutzen Sie den praktischen Plexiglasaufsteller für Werbe- und Prospektmaterial oder die Aktion des Monats.

    Optional: Bestellen Sie dieses Produkt mit integriertem TFT-Bildschirm. Für audiovisuelle Unterstützung bieten wir Ihnen kostenlos alle MENNEKES Filme, Slideshows und Bilder.

    Maße:
    Bodenplatte 450 x 220 mm,
    Höhe 350 mm.


  • Muster mit Aufmerksamkeit.
    Die Mustertafeln – aufmerksamkeitsstark, informativ, überzeugend.

    Sie sind als praktisches Modulsystem in drei verschiedenen Formaten verfügbar. Wählen Sie ganz nach Ihren Anforderungen und Produktschwerpunkten individuell Ihre Module aus und bestücken somit schnell und einfach Ihren Verkaufsraum.

    Modularer Aufbau.
    Der Aufbau unserer Mustertafeln erfolgt durch Ihre individuelle Auswahl der Module. Wir benötigen lediglich die gewünschte Größe der Mustertafel und die ausgewählten Module. Alle Informationen haben wir Ihnen in einem separaten Verkaufsförderungsprospekt zusammengestellt.
    Gerne schicken wir Ihnen diesen zu. Senden Sie eine E-Mail an: service@MENNEKES.de


  • Praktische und schöne Präsentationsform.
    Roll-Up-Display klein, einfach zu transportieren und in
    sekundenschnelle auf- oder abgebaut.


    Maße:
    Breite 850 mm,
    Höhe 2250 mm.


  • Kleine Geschenke erhalten die Kundschaft.
    Die BitBOX – das ideale Werbegeschenk.

    Sieht nicht nur gut aus, sondern hat einen hohen Gebrauchswert.
    Die Mini-Kupplung mit Schraubendreher-Set ist ein Renner. Hoher Erinnerungswert für Ihre Geschäftspartner,
    Kunden oder Mitarbeiter.





FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+