Producten » Technische informatie » IP - beschermingsgraad

IP - beschermingsgraad

Contactmateriaal werd voorheen middels symbolen ingedeeld naar de beschermingsgraad tegen het indringen van water:

spatwaterdicht

=  druppel in driehoek

waterdicht

=  2 druppels

Tegenwoordig wordt voor contactmateriaal de volledige IP beschermingsgraad volgens IEC 60529, EN 60529 aangeven omdat zij volgens deze norm getest wordt.

IP 44

=  bescherming tegen binnendringen van
vaste voorwerpen vanaf 1 mm doorsnede,
bescherming tegen spatwater

IP 67

=   bescherming tegen binnendringen van
stof, bescherming tegen onderdompelen

 

Contactdozen en koppelcontactstoppen moeten, nadat ze gemonteerd zijn voor het beoogde gebruik, zowel met als zonder ingestoken contactstop de aangegeven beschermingsgraad hebben.

De beschermingsgraad van contactstoppen en toestelcontactstoppen geldt alleen dan wanneer zij compleet met complementair contactmateriaal zijn uitgevoerd of met bevestigde afdekking.

Contactmateriaal moet overeenkomen met IP 44 of IP 67. De beschermingsgraad van contactmateriaal met nominale stroomsterkte van 100/125A moet overeenkomen met IP 67.

Wanneer contactdozen 100/125A op een behuizing bevestigd zijn of ingebouwd zijn kan de gezamenlijke beschermingsgraad ook IP 44 zijn.

Voor contactmateriaal met beschermingsgraad IP 67 wordt een genormaliseerd bajonetsysteem toegepast dat de bediening speciaal bij ruwe omstandigheden zal verlichten.

Op het contactmateriaal staat de beschermingsgraad IP 44 of IP 67 vermeld.

IP-beschermingsgraad voor behuizingen volgens IEC 60529, EN 60529, NEN 10529

1e cijfer:
Bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen en tegen het aanraken van gevaarlijke delen.

2e cijfer:
Bescherming tegen het indringen van water.

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeRSS