
Für den Einsatz auf privaten oder halb-öffentlichen Parkplätzen, zum Beispiel auf Firmenparkplätzen, bietet Mennekes ein anschlussfertiges Set bestehend aus drei Ladesäulen Premium S und einem E-Mobility Leitstand. weiter

Für den Einsatz in privaten oder halb-öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen, zum Beispiel von Hotels, bietet Mennekes ein anschlussfertiges Set bestehend aus drei Wand-Ladestationen Premium S und einem E-Mobility Leitstand. weiter

Mit dem E-Mobility Leitstand von Mennekes lassen sich lokale Ladeinfrastrukturen in beliebigem Umfang realisieren. Für den Einsatz in privaten oder halb-öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen, zum Beispiel von Hotels, bietet...weiter

Der E-Mobility Leitstand kann Ladesäulen und Wand-Ladestationen ansteuern und einzelne Ladepunkte gezielt freigeben.Für den Einsatz auf privaten oder halb-öffentlichen Parkplätzen, zum Beispiel auf Firmenparkplätzen, bietet...weiter

Über den E-Mobility Leitstand werden die Ladepunkte an den Wand-Ladestationen und Ladesäulen freigegeben. Der Nutzer autorisiert sich entweder per RFID-Karte am jeweiligen Ladepunkt oder sendet von seinem Handy eine SMS. Nach...weiter

Der Mennekes E-Mobility Leitstand lässt sich intuitiv über den integrierten Touchscreen bedienen. Ein Anschluss von Tastatur und Maus ist ebenfalls möglich. weiter

Vernetzungsbeispiel mit Leitungs-Anbindung: Der E-Mobility Leitstand von Mennekes kann bis zu 16 Ladepunkte direkt adressieren. Über einen separaten Controller, der via LAN mit dem Leitstand verbunden ist, können bis zu 64...weiter

An der Gehäuseoberseite (bei Wandinstallation) befinden sich neben der Mobilfunkantenne der LAN-Anschluss, ein USB-Anschluss sowie der Anschluss für den RS485 BUS. Rechts ist der Anschluss für das externe Netzgerät sowie der...weiter

Die Anbindung einer größeren Anzahl Ladestationen ist mit den E-Mobility Controllern von Mennekes möglich. Sie bieten die Vernetzung von bis zu 64 Ladepunkten via RS485-BUS. Die Leitungsanbindung zum E-Mobility Leitstand erfolgt...weiter

Mennekes bietet insgesamt 13 verschiedene Ladesäulen für unterschiedliche Anforderungen. Die Ausstattungsvarianten Light, Basic, Comfort, Premium und Smart unterscheiden sich in Ladeleistung, Ausstattungsumfang,...weiter

Die Mennekes Ladesäulen sind serienmäßig in den Farben Schwarz, Silber und Gelb lieferbar. Für die individuelle Gestaltung stellt Mennekes Schnittvorlagen zum Selbstfolieren zur Verfügung, mit denen der Kunde seine individuelle...weiter

Mennekes Ladestationen lassen sich bequem und einfach bedienen. Die Abdeckung der Ladesteckdose öffnet und schließt selbsttätig beim Stecken und Ziehen des Ladesteckers. So ist das Bedienen mit nur einer Hand möglich. weiter

Ladesäulen Basic und Basic S mit Autorisierung per Schlüsseltaster oder externem Signalgeber, zum Beispiel Keypads oder Parkautomaten. weiter

Ladesäulen Comfort und Comfort S mit Handy-Autorisierung per SMS. Die Mobilfunknummer muss in der Kundendatenbank des E-Mobility Leitstandes registriert sein.weiter

Ladesäulen Premium und Premium S mit Handy-Autorisierung per SMS und Autorisierung per RFID-Karte. Die Mobilfunknummer bzw. die RFID-Kartennummer muss in der Kundendatenbank des E-Mobility Leitstandes registriert sein. weiter

Ladesäulen Smart werden ausschließlich im öffentlichen Parkraum eingesetzt. Sie bieten die Möglichkeit der Handy-Autorisierung ohne vorherige Registrierung. Die Ausführungen Smart N und Smart SN sind für den Direktanschluss ans...weiter

Mennekes bietet insgesamt 12 verschiedene Wand-Ladestationen für unterschiedliche Anforderungen. Die Ausstattungsvarianten Light, Basic, Comfort, Premium und Smart unterscheiden sich in Ausstattungsumfang,...weiter

Im Ladepanel sind alle Bedienfunktionen integriert. Bei den Ladestationen Premium und Smart informiert ein Klartext-Display über den aktuellen Status und gibt Informationen zur Bedienung. Ab der Comfort-Ausstattung verfügen die...weiter

Die Mennekes Wand-Ladestationen sind serienmäßig in den Farben Schwarz, Silber und Gelb lieferbar. Für die individuelle Gestaltung stellt Mennekes Schnittvorlagen zum Selbstfolieren zur Verfügung, mit denen der Kunde seine...weiter

Mennekes Wand-Ladestationen wurden für den Einsatz in Tiefgaragen und Parkhäusern entwickelt. weiter

Wand-Ladestationen Basic und Basic S mit Autorisierung per Schlüsseltaster oder externem Signalgeber, zum Beispiel Keypads oder Parkautomaten. weiter

Wand-Ladestationen Comfort, Comfort S und Comfort C2 mit Handy-Autorisierung per SMS. Die Mobilfunknummer muss in der Kundendatenbank des E-Mobility Leitstandes registriert sein.weiter

Wand-Ladestationen Premium, Premium S und Premium C2 mit Handy-Autorisierung per SMS und Autorisierung per RFID-Karte. Die Mobilfunknummer bzw. die RFID-Kartennummer muss in der Kundendatenbank des E-Mobility Leitstandes...weiter

Wand-Ladestationen Smart werden speziell im öffentlichen Parkraum eingesetzt und ermöglichen die Mobilfunkanbindung in Verbindung mit dem E-Mobility Controller an das individuelle Backend des Netzbetreibers. Sie bieten die...weiter

Mennekes bietet vier verschiedene Home Charger für den Einsatz im privaten Bereich. weiter

Die Mennekes Home Charger garantieren sicheres und komfortables Laden zu Hause in Garage, Carport oder auf dem privaten Stellplatz. weiter

Der Home Charger Comfort 11 mit Ladesteckdose Typ 2 für Ladeleistungen bis 11 kW. Die Absicherung über einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter sowie einen Leitungsschutzschalter muss bauseits vorgeschaltet werden. weiter

Der Home Charger Comfort plus 3,7 mit Ladesteckdose Typ 2 für Ladeleistungen bis 3,7 kW. Ein kombinierter Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter ist bereits in der Ladestation integriert.weiter

Der Home Charger Comfort plus 11 mit Ladesteckdose Typ 2 für Ladeleistungen bis 11 kW. Leitungsschutzschalter und allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter sind bereits in der Ladestation integriert. weiter

Der Home Charger Comfort 11 fest montiertem Ladekabel und Ladekupplung Typ 2 ermöglicht Ladeleistungen bis 22 kW. Die Absicherung über einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter sowie einen Leitungsschutzschalter muss...weiter

Mennekes bietet vier verschiedene Ladestationen im AMAXX® Design. weiter

Die Mennekes Ladestationen AMAXX® werden in Gewerbe und Industrie, aber auch im Privatbereich zum Beispiel in Garagen eingesetzt. Sie passen perfekt zu den AMAXX® Energieverteilern und können mit diesen kombiniert werden. weiter

Ladestation AMAXX® 11 mit Ladesteckdose Typ 2 für Ladeleistungen bis 11 kW. Die Absicherung über einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter sowie einen Leitungsschutzschalter muss bauseits vorgeschaltet werden. weiter

Ladestation AMAXX® plus 11 mit Ladesteckdose Typ 2 für Ladeleistungen bis 11 kW. Leitungsschutzschalter und allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter sind bereits in der Ladestation integriert. weiter

Ladestation AMAXX® plus 11 Energie mit Ladesteckdose Typ 2 für Ladeleistungen bis 11 kW sowie einer Steckdose CEE 400V, 16A, 5p und 2 Steckdosen SCHUKO®. Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter sind direkt in der...weiter

Ladestation AMAXX® 11 C2 mit fest montiertem Ladekabel und Ladekupplung Typ 2 ermöglicht Ladeleistungen bis 11 kW. Die Absicherung über einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter sowie einen Leitungsschutzschalter...weiter

Für eine grenzenlose Elektromobilität müssen die Ladestationen mit den entsprechenden Steckvorrichtungen international kompatibel sein. Die in der ACEA organisierten europäischen Automobilhersteller und viele Energieversorger und...weiter



