• Unternehmen
  • Unternehmen

    MENNEKES - Plugs for the world

    • Dieser Slogan spiegelt den Anspruch wider, den das Unternehmen an sich selbst stellt und den es lebt. MENNEKES ist führender Hersteller von Industriesteckvorrichtungen mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 90 Ländern.

    • Unser mittelständisches Unternehmen wurde im Jahr 1935 gegründet, als Aloys Mennekes den Meisterbrief als Elektromeister erhielt und sich selbstständig machte.

      Heute beschäftigt MENNEKES weltweit annähernd 1.000 Mitarbeiter, davon mehr als zwei Drittel in Deutschland. Für den internationalen Markt produzieren wir im Stammhaus in Kirchhundem/Sauerland und in Neudorf/Erzgebirge, zusätzliche Produktionsstätten in Nanjing/China beliefern den chinesischen Markt.

          
      MENNEKES Neudorf                                                                                 MENNEKES Nanjing

      Mit 16 Vertretungen, einem eigenen technischen Außendienst und dem Stammhaus in Kirchhundem wird innerhalb von Deutschland der Vertrieb abgedeckt und der Dialog mit dem Elektrogroßhandel, dem Elektrohandwerk sowie der Industrie unterhalten. International halten neben Joint-Ventures in China und den USA eigene Landesgesellschaften in acht Ländern Kontakt zu den Kunden. Mehr als 80 Auslandsvertretungen betreuen die übrigen Exportländer rund um den Globus.
      Die MENNEKES-Gruppe erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen konsolidierten Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird im Export erzielt.

    • Die Produktpalette ist bis heute auf über 11.000 verschiedene Serien- und Sonderprodukte gewachsen. Das Sortiment umfasst genormte CEE-Industriesteckvorrichtungen in verschiedenen Ausführungen und Bauformen für die vielfältigsten Einsatzzwecke, als Seriengeräte oder individuell für die speziellen Kundenanforderungen entwickelt.
      Darüber hinaus beschäftigen wir uns bereits seit den 90er Jahren mit der Entwicklung von Ladesteckvorrichtungen für Elektrofahrzeuge. Im Laufe der Zeit entwickelte MENNEKES dann eine Ladesteckvorrichtung, die alle heutigen Ansprüche erfüllt und auch für zukünftige Anforderungen gerüstet ist. Im Frühjahr 2009 reichte MENNEKES diese als offenen Normentwurf beim IEC ein. Wir betrachten das Thema Elektromobilität ganzheitlich und entwickeln Komponenten wie Steckdosen, Ladekabel und Fahrzeug-Stecker genauso wie komplette Ladestationen für kommerzielle und private Einsatzbereiche.

      MENNEKES-Steckvorrichtungen sind Qualitätsprodukte. Alle Unternehmen der MENNEKES-Gruppe sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. MENNEKES-Produkten wurden mehr als 3.000 Testate und Prüfzeichen erteilt.

      Wir geben Ihnen ein Qualitäts- und ein Leistungsversprechen. Dieses Versprechen ist für unser Unternehmen einer der Hauptgründe, warum Marken unersetzlich sind. Wir leben unsere Marke und fühlen uns ihr verpflichtet.

      Höchste Qualität, Verlässlichkeit, Sicherheit, Innovationskraft, Marktnähe und Nachhaltigkeit in unserem Handeln machen unsere Marke aus. Wir haben eine klare Identität, die uns greifbar macht: Als zuverlässiger Markenpartner für unsere Kunden und darüber hinaus als unverwechselbares Markenprodukt für zufriedene Anwender.


    FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeRSS