Une onde qui se propage dans le monde entier
Kirchhundem est situé au centre de l'Allemagne, dans la région du Sauerland. C´est de cet endroit que MENNEKES se connecte au réseau mondial. Depuis plus de 70 ans, la société familiale se consacre au développement des prises de courant industrielles normalisées, avec un esprit d´innovation et une exigence de qualité élevée et en employant les techniques les plus modernes. L'entreprise gérée par son propriétaire Monsieur MENNEKES, exporte 50% de ses produits - issus d´une gamme de plus de 11.000 articles - dans plus de 90 pays.
Pas étonnant, puisque MENNEKES est le spécialiste des contacts à tous les niveaux. ...