zur MobiliTec vom 13. bis 17. April in Hannover. Wir nehmen Sie mit in die Elektromobilität.

Sie finden uns in Halle 27, Stand H84.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weiter zur Einladung

Innovationsnetzwerk Elektromobile Stadt tagte bei MENNEKES

Elektromobilität ist wesentlicher Baustein für nachhaltige Mobilitätskonzepte
Am 10. Und 11. März fand bei MENNEKES in Kirchhundem eine Tagung des Innovationsnetzwerkes Elektromobile Stadt mit rund 50 Teilnehmern aus Forschung, Politik und Wirtschaft statt.

AMTRON® – die neuen Wallboxen von MENNEKES

Als einer der führenden Anbieter von Ladesystemen für die Elektromobilität hat MENNEKES das umfangreiche Systemprogramm an Ladestationen um eine neue Generation an Wallboxen bereichert. Die AMTRON® Wallboxen stehen für das Erreichen einer neuen Entwicklungsstufe, sowohl auf der Stufe der ...

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Jetzt auch abhängbar. Umfassend bestückbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Größen. In ansprechendem, unverwechselbarem Design und in vielfältigen Varianten für nahezu alle Einsatzbereiche.

AMTRON® Wallboxen für Italien mit Ladesteckdosen Typ 2 mit Shutter gemäß aktueller Norm

Für Italien wird in der IEC 62196-2 ein erweiterter mechanischer Berührungsschutz für Ladesteckvorrichtungen zur Erfüllung des Schutzgrades IP XXD gefordert.

PowerTOP® Xtra. Stecker und Kupplungen für härteste Bedingungen.

Überzeugend im täglichen Einsatz. PowerTop® Xtra zeichnet sich durch noch schnellere Montage sowie beste Griffigkeit und Schlagfestigkeit auch unter härtesten Bedingungen aus.

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+