AMAXX® Automation
Steuerungstechnik und Energie.
Anwendungsbeispiel:
Phoenix - Kompaktsteuerung ILC 150 mit Netzteil und SCHUKO®-Anbausteckdosen
Anwendungsbeispiele:
Produktion:
Einbau von Kompaktsteuerungen (SPS) für Maschinen- u. Fertigungsanlagen
Einbau von Kompaktsteuerungen (SPS) für Maschinen- u. Fertigungsanlagen
Klär- und Wasserwerke:
Pumpensteuerungen, Dosier- und Füllstandsüberwachung
Pumpensteuerungen, Dosier- und Füllstandsüberwachung
Gebäudemanagement:
Heizung, Klima, Lüftung u. Licht, Steuerungen für Lager, Logistik, Produktionsgebäude, Gewächshäuser
Heizung, Klima, Lüftung u. Licht, Steuerungen für Lager, Logistik, Produktionsgebäude, Gewächshäuser
Landwirtschaft:
Futtermittel- u. Klimasteuerung
Futtermittel- u. Klimasteuerung
Alarm-Management:
Einbau von Datenerfassungs- u. Störmeldemodulen (GSM) im Störmelde- und Fernwirkbereich
Einbau von Datenerfassungs- u. Störmeldemodulen (GSM) im Störmelde- und Fernwirkbereich
SCHUKO®- und CEE-Steckdosen anschlussfertig verdrahtet
Vorbereitet für die Aufnahme von Automatisierungs-Komponenten
Kompakte Bauform für raue Betriebsstätten in Schutzgrad IP 44 (bis IP 67 möglich)
Leichter Einbau von Bedienelementen auf der Vorderseite der AMAXX® Kombination
Vorbereitet für die Aufnahme von Automatisierungs-Komponenten
Kompakte Bauform für raue Betriebsstätten in Schutzgrad IP 44 (bis IP 67 möglich)
Leichter Einbau von Bedienelementen auf der Vorderseite der AMAXX® Kombination
|
|
1. Metrische Verschraubung mit
Mehrfachdichteinsatz
2. Leerrohr für Zuleitung
3. Vorziehbare Tragschienen
4. Montageplatte
5. Abschottplatte mit Membrantüllen
6. Feinsicherung für Netzteil
7. Anschlussklemmleiste 5 x 10 mm²
8. Absicherung FI- u. LS-Schalter
|
AMAXX® Automatisierungsgehäuse von MENNEKES®
AMAPLAST-Gehäuse 650 x 225 mm plombierbar, Schutzart IP 44, anscharniertes Gehäuseoberteil signalgelb RAL 1021, 3 x vorziehbare Hutschienen rastbar, 2 Bodenmontageplatten (montiert), 1 Leerrohr 19 mm Durchmesser für Zuleitung, 1 x Kabelverschraubung M 32, 1 x Kabelverschraubungsset M 40 mit Mehrfachdichtung und 7 Öffnungen, Anschlussklemmleiste 5 x 10 mm², 1 x Sicherungsklemme mit Feinsicherung T 6,3A (Steuersicherung), 1 x steckbare Abschottplatte mit Membrantüllen für einfache Durchverdrahtung
|
|
Bestell-Nr.: 25505GE (gelb)
Bestell-Nr.: 25505 (grau)
Maßzeichnung: 1 MB 571-5
|
|
|
Bestell-Nr.: 25506GE (gelb)
Bestell-Nr.: 25506 (grau)
Maßzeichnung: 1 MB 570-5
|
>> Download Aktionsblatt