Normen
MENNEKES Steckvorrichtungen entsprechen den einschlägigen nationalen und internationalen Normen. Bei Prüfung der Steckvorrichtungen durch unabhängige Prüforganisationen, wie z. B. das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, werden Protokolle nach dem CCA- oder CB-II-Verfahren erstellt und dienen als Grundlage für die Zulassung in weiteren Staaten, unter anderem in den Ländern, deren nationale Prüfzeichen nachfolgend abgebildet sind. Aufgrund nationaler Sonderregelungen kann nicht jedes Gerät weltweit pauschal zugelassen werden.
*) Speziell für den nordamerikanischen Markt wurde von MENNEKES ein umfangreiches Programm entwickelt Diese Steckvorrichtungen sind gemäß IEC 60309-1 und 60309-2 Serie II durch UL gelistet und CSA zertifiziert.
>> Ihre Ansprechpartner bei MENNEKES