flash-start 156.jpg
Entdecken Sie die Welt von MENNEKES
>> Start
Flash-Anwendung
 
Qualitätsmanagement
Es ist das erklärte Ziel der MENNEKES-Gruppe, mit seinen Produkten und Dienstleistungen auf allen belieferten Märkten vorrangig ein hohes Qualitätsniveau zu sichern, das den Anforderungen der Kunden und den nationalen und internationalen Normen entspricht. Also eine kompromisslose Kundenorientierung.
Zur Sicherung dieses Ziels hat die MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG ein durchgängiges integriertes nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem eingeführt.
Die Einhaltung der Anforderungen wird jährlich von einem akkreditierten Zertifizierer überprüft und neu bestätigt.
test.jpg
p2.jpg
Den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte stellen wir zusätzlich durch ein eigenes Prüflabor sicher. Dieses wird bei Produktprüfungen nach DIN EN 60309 zur Prüfzeichenerteilung (eigener Produkte) von den einschlägigen Prüfämtern, wie z. B. dem VDE uneingeschränkt benutzt. TUeVCert.gif
MENNEKES_Deutsch_210.jpg Download des
Zertifikates als PDF-Datei