Hilfe
Sie können in das Eingabefeld oben links übrigens auch eine MENNEKES Artikelnummer eingeben um direkt zu einem Artikel zu gelangen.
Bestandsabfrage
Falls Sie ein autorisierter Händler sind, können Sie auf der Bestandsabfrageseite unsere Lagerbestände einsehen.
Serienerfolg
Neue Größen. Neue Möglichkeiten. Neue Einsatzbereiche.
Erweiterung der AMAXX® Programm-Familie von MENNEKES:
Für jeden Anspruch die passende Steckdosen-Kombination.
AMAXX_CloseUp1.jpg
Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen - das ist AMAXX® by MENNEKES. Im ansprechenden, unverwechselbaren Design und in noch mehr Varianten für nahezu alle Einsatzbereiche.
Stunt_Milieu.jpg
Neu: Kombinationen mit einem und fünf Segmenten
Die kleinste AMAXX® Kombination mit einem Segment rundet das Programm nach unten ab. Es gibt sie in Schutzart IP 44 und IP 67 sowie von 16A, 3-polig bis 32A, 5-polig und als AMAXX DUO abschaltbar-verriegelt. Auch für Groß-Kombinationen sind jetzt alle bekannten AMAXX® Vorteile erhältlich. Dafür steht die neue AMAXX® Kombination mit fünf Segmenten.
>> weiter