Sowohl AC-Lade-Inlets als auch CCS-Lade-Inlets für Schnellladung – wir produzieren die Schnittstelle zwischen E-Auto und Ladekabel bzw. Ladestation.
Ob im privaten, halböffentlichen oder öffentlichen Bereich: Durch die europäische Standardisierung des Ladesteckers (Typ-2 Stecker) im Jahr 2014 sind unsere MENNEKES AC Fahrzeug-Lade-Inlets flächendeckend mit allen gängigen Ladelösungen und Ladesteckvorrichtungen nach DIN EN 61851, DIN EN 62196-1/-2 und DIN EN 62752 kompatibel. Unsere AC-Lade-Inlets bieten gleichzeitig eine batterieschonende, aber dennoch schnelle Ladung der Fahrzeugbatterie mit bis zu 22kW Ladeleistung.
MENNEKES AC-Lade-Inlets bieten die Schutzart IP45 und ermöglichen durch die integrierte Temperaturerfassung eine temperaturabhängige Ladesteuerung. Unter Einhaltung einer Null-Fehler-Strategie entstehen die Fahrzeug-Lade-Inlets an unserem deutschen Standort
MENNEKES CCS Lade-Inlets ermöglichen hohe Ladeleistungen mit bis zu 200 kW und kurze Ladezeiten des E-Fahrzeugs. Sie erhöhen so den Lade- bzw. Fahr-Komfort für den Endkunden sowie die Langstreckentauglichkeit auf Reisen. Unsere CCS Lade-Inlets sind flächendeckend mit allen gängigen Ladelösungen und Ladesteckvorrichtungen nach DIN EN 61851, DIN EN 62196-1/-2/-3 und ISO 15118 kompatibel. Versilberte Kontakte garantieren eine hohe Anzahl an Steckzyklen, niedrige Steck- und Ziehkräfte sowie eine geringe Wärmeentwicklung (insbesondere in Verbindung mit MENNEKES Ladelösungen).
MENNEKES CCS Lade-Inlets bieten eine optimierte Gehäusegröße, reduzierte Einbautiefe sowie verschiedene Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten. Die hohe Schutzart IP54 und die integrierte Temperaturerfassung runden die Eigenschaften ab und ermöglichen eine temperaturabhängige Ladesteuerung. Unter Einhaltung einer Null-Fehler-Strategie entstehen alle MENNEKES Fahrzeug-Lade-Inlets an unserem deutschen Standort.