Choose your country

MENNEKES

Ladesäule Smart 22 ativo

10.086 €

UVP inkl. MwSt.

Die Smart Ladestationen sind die ideale Lösung für öffentlich zugängliche Bereiche, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind. Die Bedienung wird durch ein Klartextdisplay und eine Einhandbedienung der Steckdose besonders benutzerfreundlich. Eine Anbindung an Abrechnungssysteme wie zum Beispiel MENNEKES ativo erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung können Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgänge mit den Benutzern abrechnen. Lastmanagement und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • MENNEKES ativo
  • Förderfähig KfW 441
  • Förderfähig BMVI
  • Bestellnr.1319610SWMA
  • EAN4015394292159
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein
mennekesLive

Ativo

Einfach abrechnen mit unserem Abrechnungslösung MENNEKES ativo

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Foerderfaehig

Förderfähiges Produkt

Erfüllt aktuelle Förderbedingungen

Details

Allgemeine Daten
Förderfähig

Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen).

Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur.

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

ativo Abrechnungsdienstleistung

Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation „MENNEKES ativo“ wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Preisindikation: Einmalig 15,00 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt (Setup). Monatlich 7,95 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt.

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Anbindung externes Energiemanagement

Vernetzung via

RS485 zum Premium Ladesystem

LAN zum externen Energie Management System

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5 und OCPP 1.6

Schnittstelle Backendkommunikation

über Int. Steuergerät (ACU)

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3
Produktfarbe

Schwarz (RAL 9005)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Passendes Zubehör

Ladesäule Smart 22 ativo 1319610SWMA

Fundamentplatte Basic/Premium/Smart

Bestellnr. 18514

Fundament-Bef.-Set Basic/Premium/Smart

Bestellnr. 18516

Blitz- u. Überspannungsschutz Ladesäulen

Bestellnr. 18622

Fundamenterder Set Ladesysteme

Bestellnr. 30701