Choose your country

Widerstandsfähig, nachhaltig, sicher

MENNEKES Wandladestationen

Ladelösungen für halböffentliches und öffentliches Laden

Mit steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen steigt auch der Bedarf nach Ladeinfrastruktur. Geladen wir unterwegs dort, wo Fahrzeuge für eine längere Zeit parken. MENNEKES Wandladestationen sind als hochwertige "Made in Germany"-Ladelösungen in erster Linie für das Laden im öffentlichen Bereich konzipiert – also ideal für Energieversorger und städtische Anbieter von Ladestrom.

Zu den Wandladestationen

Wandladestation Premium

Sicher Laden im öffentlichen Bereich

Wenn im öffentlichen Bereich eine hohe Verfügbarkeit und ein Schutz vor unbefugten Zugriffen gefordert sind, kommen die langlebigen Premium-Wandladestationen zum Einsatz. Durch das robuste Gehäuse aus Edelstahl ist die MENNEKES Wandladestation besonders widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen oder Vandalismus. Für eine optionale Anbindung an ein Abrechnungssystem oder an eine Abrechnungsdienstleistung ist es notwendig, die Premium-Wandladestation als Satellit an ein eMobility-Gateway anzubinden. Statisches Lastmanagement und Eichrechtskonformität gehören genauso wie der integrierte RFID-Reader zur Autorisierung und das Klartextdisplay zur Benutzerführung zum Standard bei dieser Ladelösung. 

Wandladestationen Premium

Sind mit der Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo nachrüstbar

Die Premium-Ladesysteme sind die ideale Lösung für alle Ladestromanbieter, die auf der Suche nach einem Service sind, der ihnen das Abrechnen von abgegebenem Ladestrom abnimmt. Die Wandladestationen sind problemlos mit der MENNEKES Abrechnungsdienstleistung ativo nachrüstbar.
Die Bedienung des Ladepunktes wird durch ein Klartextdisplay und die Einhandbedienung der Steckdose besonders benutzerfreundlich. Für den Betrieb und eine optionale Anbindung an Abrechnungssysteme muss die Wandladestation Premium als Satellit an eine Ladesäule Smart oder ein eMobility-Gateway angebunden werden. Auch Lastmanagement und Eichrechtskonformität sind bei diesen Ladesystemen selbstverständlich inklusive.