WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:02.439
Hallo Michael, spart M.ONE Zeit und Geld?

00:00:03.200 --> 00:00:04.280
Wenn's um Effizienz geht,

00:00:04.280 --> 00:00:05.839
ist M.ONE ein echter Gamechanger.

00:00:06.400 --> 00:00:07.639
Die Geräte kommen, werden

00:00:07.639 --> 00:00:08.720
angeschlossen und laufen.

00:00:09.199 --> 00:00:10.560
Das heißt Plug&Play wird hier

00:00:10.560 --> 00:00:11.800
wirklich seinem Namen gerecht.

00:00:12.279 --> 00:00:13.720
Keine IT-Projekte, keine

00:00:13.720 --> 00:00:15.199
langen Einführungsphasen,

00:00:15.199 --> 00:00:16.280
keine Spezialkenntnisse.

00:00:16.960 --> 00:00:18.800
Einfach QR-Code scannen und die Daten laufen

00:00:19.199 --> 00:00:20.280
automatisch in die Industrial Cloud,

00:00:20.600 --> 00:00:22.280
komplett über Mobilfunk.

00:00:22.879 --> 00:00:23.800
Für Einkäufer heißt

00:00:23.800 --> 00:00:24.800
das schnelle Umsetzung,

00:00:25.120 --> 00:00:27.399
geringe interne Aufwände und eine Lösung,

00:00:27.399 --> 00:00:28.839
die sofort Mehrwert bietet.

00:00:29.120 --> 00:00:30.960
M.ONE zeigt einem genau, wo

00:00:30.960 --> 00:00:32.280
die Energie verbraucht wird

00:00:32.280 --> 00:00:33.759
und welche Kosten entstehen.

00:00:33.960 --> 00:00:36.159
Gleichzeitig reduziert man Ausfallzeiten,

00:00:36.159 --> 00:00:37.799
weil M.ONE frühzeitig vor

00:00:37.799 --> 00:00:40.079
Überlastungen, Temperaturproblemen

00:00:40.079 --> 00:00:41.719
oder ausgelösten Schutzschaltern warnt.

00:00:42.119 --> 00:00:42.799
Und das Beste:

00:00:43.320 --> 00:00:44.240
Durch das modulare

00:00:44.240 --> 00:00:45.799
Software as Service Prinzip

00:00:46.079 --> 00:00:47.000
zahlt man nur das, was

00:00:47.000 --> 00:00:47.840
man wirklich braucht.

00:00:48.679 --> 00:00:50.719
M.ONE schont das Budget und

00:00:50.719 --> 00:00:51.640
macht den Betrieb smarter.