WEBVTT

00:00:00.160 --> 00:00:02.319
Also Fabian, was ist M.ONE?

00:00:02.319 --> 00:00:04.879
M.ONE ist die neue IoT-Systemlösung von

00:00:04.879 --> 00:00:05.759
MENNEKES, die die

00:00:05.759 --> 00:00:07.639
Energieverteilung transparent macht,

00:00:08.000 --> 00:00:10.279
Plug&Play ohne Datenleitungen an

00:00:10.279 --> 00:00:11.119
jedem beliebigen Ort.

00:00:11.480 --> 00:00:13.439
Steckdosenkombinationen wie diese AMAXX

00:00:13.439 --> 00:00:14.480
hier, aber auch mobile

00:00:14.480 --> 00:00:16.359
Verteiler oder Wandsteckdosen

00:00:16.359 --> 00:00:17.960
senden ihre Daten in die Industrial Cloud

00:00:17.960 --> 00:00:19.839
und das ganz automatisch.

00:00:20.160 --> 00:00:22.920
Mit M.ONE Pulse, das ist die Software,

00:00:22.920 --> 00:00:24.079
sieht man auf einen Blick,

00:00:24.079 --> 00:00:26.000
wo fließt Energie, wo entstehen Kosten

00:00:26.199 --> 00:00:28.359
und wo schlummern Effizienzpotenziale.

00:00:28.800 --> 00:00:30.280
Gleichzeitig sorgt M.ONE für

00:00:30.280 --> 00:00:31.480
mehr Sicherheit im Alltag.

00:00:32.079 --> 00:00:34.759
Temperaturen, Differenzströme, Auslassung

00:00:34.759 --> 00:00:35.640
der Energieverteilung,

00:00:35.920 --> 00:00:37.079
alles wird live überwacht

00:00:37.320 --> 00:00:38.520
und wenn es kritisch wird,

00:00:38.520 --> 00:00:39.479
meldet sich die App sofort.

00:00:39.799 --> 00:00:43.359
M.ONE steht für Transparenz, Sicherheit und

00:00:43.359 --> 00:00:44.560
clevere Energieverteilung.

00:00:45.119 --> 00:00:47.280
Das ohne komplizierte Technik, aber mit

00:00:47.280 --> 00:00:48.280
maximalen Durchblick.

00:00:48.759 --> 00:00:51.280
Außerdem zeigt M.ONE, wie Innovation und

00:00:51.280 --> 00:00:52.600
Nachhaltigkeit zusammenkommen

00:00:52.920 --> 00:00:55.000
und gewinnt den Design Plus Award für

00:00:55.000 --> 00:00:56.880
Sustainability und Future Energy.