WEBVTT

00:00:02.359 --> 00:00:03.960
Nachhaltige Nutzung von elektrischer

00:00:03.960 --> 00:00:05.200
Energie beginnt mit

00:00:05.200 --> 00:00:07.480
Transparenz und genau hier punktet M.ONE.

00:00:08.000 --> 00:00:09.279
Das System erfasst nicht nur

00:00:09.279 --> 00:00:12.080
Energieverbräuche präzise, sondern

00:00:12.080 --> 00:00:14.439
übersetzt sie automatisch in CO₂-Mengen.

00:00:15.119 --> 00:00:17.359
So sieht man sofort, welche Prozesse wie

00:00:17.359 --> 00:00:18.719
viel Emissionen verursachen

00:00:18.719 --> 00:00:20.320
und das runter bis auf die

00:00:20.320 --> 00:00:21.920
einzelne Maschine. Das macht die

00:00:21.920 --> 00:00:24.920
CO2-Bilanz messbar, nachvollziehbar

00:00:24.920 --> 00:00:26.480
und vor allem optimierbar.

00:00:26.879 --> 00:00:27.960
Was genau meinst du mit

00:00:27.960 --> 00:00:29.199
Optimierungen, Fabian?

00:00:29.679 --> 00:00:31.879
Nicht nur geringere CO₂-Emissionen,

00:00:32.079 --> 00:00:33.759
sondern auch weniger Kosten.

00:00:34.240 --> 00:00:35.799
Unnötige Energieverbräuche,

00:00:35.799 --> 00:00:37.600
wie zum Beispiel Maschinen, die außerhalb

00:00:37.600 --> 00:00:38.520
der Produktionszeit

00:00:38.520 --> 00:00:39.679
viel Energie benötigen,

00:00:40.119 --> 00:00:42.399
werden so sofort sichtbar und es kann in

00:00:42.399 --> 00:00:43.920
der Folge optimiert werden.

00:00:43.920 --> 00:00:45.880
M.ONE macht den Beitrag zum

00:00:45.880 --> 00:00:48.320
Klimaschutz konkret und zeigt,

00:00:48.320 --> 00:00:50.439
wie moderne Energieverteilung zu einem echten

00:00:50.439 --> 00:00:51.759
Wettbewerbsvorteil wird.