WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:01.199
Wie kann ich mit M.ONE

00:00:01.199 --> 00:00:02.480
Energie sichtbar machen?

00:00:02.640 --> 00:00:04.000
Energieeffizienz beginnt damit

00:00:04.000 --> 00:00:05.480
zu wissen, was genau passiert.

00:00:05.879 --> 00:00:07.480
Und genau hier setzt M.ONE an.

00:00:09.439 --> 00:00:11.480
Die Geräte messen Strom, Spannung und

00:00:11.480 --> 00:00:12.480
Leistung und vieles

00:00:12.480 --> 00:00:13.480
mehr direkt an den Anlagen.

00:00:13.800 --> 00:00:15.160
Präzise, dezentral und

00:00:15.160 --> 00:00:16.359
komplett automatisch.

00:00:16.839 --> 00:00:18.760
In der App werden die Daten in klare

00:00:18.760 --> 00:00:20.480
Diagramme und Trends übersetzt.

00:00:20.480 --> 00:00:21.000
Also fallen

00:00:21.000 --> 00:00:22.440
Maschinen, die unnötig laufen,

00:00:23.000 --> 00:00:24.399
Stromfresser und ungleichmäßige

00:00:24.399 --> 00:00:25.480
Belastungen sofort auf.

00:00:25.920 --> 00:00:26.480
Richtig, Michael?

00:00:27.440 --> 00:00:29.000
M.ONE zeigt alles schwarz auf weiß

00:00:29.000 --> 00:00:30.839
und damit kann man Einsparpotenziale

00:00:30.839 --> 00:00:32.039
sofort erkennen und

00:00:32.039 --> 00:00:33.479
Maßnahmen optimal belegen.

00:00:33.880 --> 00:00:34.920
Zum Beispiel für die ISO 50001

00:00:34.920 --> 00:00:37.520
oder die CO₂-Bilanz.

00:00:37.880 --> 00:00:39.079
Energie sichtbar machen heißt,

00:00:39.399 --> 00:00:40.119
Entscheidungen zu treffen,

00:00:40.399 --> 00:00:41.200
die wirklich was bringen.

00:00:41.600 --> 00:00:44.600
M.ONE macht's einfach und sorgt dafür,

00:00:44.600 --> 00:00:45.799
dass keine Kilowattstunde

00:00:45.799 --> 00:00:47.520
mehr ungeklärt verschwindet.