WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:01.960
Sicherheit in der Energieverteilung heißt,

00:00:01.960 --> 00:00:04.759
Probleme erkennen, bevor sie entstehen.

00:00:05.120 --> 00:00:06.559
Mit M.ONE geht genau das.

00:00:06.879 --> 00:00:08.599
Dank Live-Monitoring in der dezentralen

00:00:08.599 --> 00:00:10.279
Energieverteilung nah am Verbraucher.

00:00:10.640 --> 00:00:12.160
Alles klar, Robin.

00:00:12.160 --> 00:00:13.720
Und was überwacht das System dann alles?

00:00:14.240 --> 00:00:17.160
Strom, Spannung, Temperatur und auch

00:00:17.160 --> 00:00:18.719
Differenzströme in Echtzeit.

00:00:19.160 --> 00:00:20.320
Und wenn Werte außerhalb vom

00:00:20.320 --> 00:00:21.719
Toleranzbereich liegen, dann gibt es

00:00:21.719 --> 00:00:22.399
sofort eine Warnung.

00:00:22.800 --> 00:00:25.000
M.ONE warnt auf verschiedenen Endgeräten,

00:00:25.000 --> 00:00:26.839
bevor es gefährlich wird und bevor

00:00:26.839 --> 00:00:27.800
Maschinen ausfallen.

00:00:27.800 --> 00:00:29.960
Auch der Status von RCD oder

00:00:29.960 --> 00:00:31.320
MCB-Schaltern wird

00:00:31.320 --> 00:00:32.479
permanent im Blick behalten.

00:00:32.799 --> 00:00:34.439
Und wenn etwas auslöst, weiß man es

00:00:34.439 --> 00:00:36.000
sofort und kann direkt reagieren.

00:00:36.679 --> 00:00:37.719
Also zusammengefasst:

00:00:38.280 --> 00:00:40.479
Mit M.ONE bekommt man ein Frühwarnsystem,

00:00:40.960 --> 00:00:43.320
das Brandrisiken senkt, Ausfallzeiten

00:00:43.320 --> 00:00:44.759
reduziert und den

00:00:44.759 --> 00:00:46.240
Betrieb zuverlässig schützt.

00:00:47.000 --> 00:00:47.679
Smarte Sicherheit,

00:00:48.119 --> 00:00:49.719
jeden Tag rund um die Uhr.