WEBVTT

00:00:00.400 --> 00:00:02.279
Hey Robin, wie kann ich M.ONE einrichten?

00:00:03.000 --> 00:00:04.919
M.ONE einzurichten ist wirklich easy.

00:00:05.160 --> 00:00:06.639
Plug&Play im besten Sinne.

00:00:07.040 --> 00:00:08.919
Das Gehäuse anbauen, die Zuleitungen

00:00:08.919 --> 00:00:09.960
anschließen und schon

00:00:09.960 --> 00:00:11.240
erwacht das Gerät zum Leben.

00:00:11.720 --> 00:00:13.160
Anschließend scannt man nur noch den

00:00:13.160 --> 00:00:14.439
QR-Code am Gerät und

00:00:14.439 --> 00:00:15.240
ist direkt verbunden.

00:00:15.919 --> 00:00:17.039
Die Daten fließen per

00:00:17.039 --> 00:00:18.719
Mobilfunk in die Industrial Cloud.

00:00:19.239 --> 00:00:20.920
Falls man der erste im Unternehmen ist, kann

00:00:20.920 --> 00:00:22.399
die Unternehmensstruktur nach einer

00:00:22.399 --> 00:00:24.399
kurzen Registrierung direkt in

00:00:24.399 --> 00:00:25.719
der M.ONE App abgebildet werden.

00:00:25.960 --> 00:00:28.519
Standorte, Hallen, verschiedene Bereiche

00:00:28.519 --> 00:00:30.960
auf individuell einstellbaren Ebenen.

00:00:31.000 --> 00:00:32.840
Ohne zusätzliche IT, ohne

00:00:32.840 --> 00:00:34.840
Datenkabel, ohne Komplexität.

00:00:35.240 --> 00:00:36.320
Ab diesem Moment hat

00:00:36.320 --> 00:00:37.320
man volle Transparenz.

00:00:37.960 --> 00:00:40.719
Anbauen, anschließen, scannen und starten.

00:00:40.960 --> 00:00:42.560
Mehr braucht man nicht, um mit M.ONE die

00:00:42.560 --> 00:00:42.880
eigene

00:00:42.880 --> 00:00:44.640
Energieverteilung smarter zu machen.