WEBVTT

1
00:00:00.000 --> 00:00:04.000
Früher war das Stecken und Ziehen von Industriesteckvorrichtungen harte Arbeit.

2
00:00:05.000 --> 00:00:09.000
Der X-CONTACT® von MENNEKES sorgt für eine deutliche Reduzierung der Steck- und Ziehkräfte.

3
00:00:10.000 --> 00:00:15.000
Durch ein spezielles Fertigungsverfahren federt die X-CONTACT® Hülse aufgrund ihrer Materialeigenschaften,

4
00:00:16.000 --> 00:00:18.000
ohne, dass zusätzliche Federelemente erforderlich sind.

5
00:00:19.000 --> 00:00:25.000
Die Hülsen der 63 und 125 A Modelle besitzen zudem eine Innenrillung.

6
00:00:26.000 --> 00:00:31.000
Diese sorgt dafür, dass Schmutz beim Stecken und Ziehen mit abgerieben wird.