WEBVTT

1
00:00:00.000 --> 00:00:05.200
Der Selbstreinigungseffekt sorgt dafür, das Schmutz einfach abgestreift wird.

2
00:00:06.000 --> 00:00:11.000
Das Zusammenspiel von einer besseren Materialfederung und Rillung im inneren der Hülsen

3
00:00:11.000 --> 00:00:14.000
Ist nicht nur der Garant für einen sicheren Kontaktschluss.

4
00:00:16.000 --> 00:00:20.800
Es bietet auch den praktischen Nebeneffekt, dass alle Arten von Schmutzanhaftungen

5
00:00:21.000 --> 00:00:24.700
beim stecken und ziehen abgestreift werden.

6
00:00:27.000 --> 00:00:31.700
Auch Oberflächenkorrosionen an den Stiften, werden durch die Innenrillungen

7
00:00:32.000 --> 00:00:34.800
der  X-CONTACT® Hülsen regelrecht abgeschabt.

8
00:00:35.000 --> 00:00:39.000
Für besonders korrosive Umgebungsbedingungen bietet MENNEKES

9
00:00:40.000 --> 00:00:44.750
Die Kontakthülsen mit all ihren Vorteilen auch in vernickelter Ausführung an.