MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Fest installierte Lösungen für Werfthallen

In der Werfthalle entstehen neben ganzen Schiffen auch Schiffsegmente und es finden alle Arten von Reparaturen statt. Nicht nur die räumlichen Dimensionen dieser Werfthallen und Docks sind riesig, auch der Energiebedarf und damit die Anzahl benötigter Steckverbindungen sind enorm. Um einen reibungslosen Betrieb unter diesen rauen Be­dingungen sicherstellen zu können, sind höchste Ansprüche an Qualität und Material gefordert. MENNEKES bietet hier schon eine Vielzahl von Standardlösungen. Darüber hinaus sind die spezifischen Anforderungen oft sehr individuell. Ob Sie Produktions-, Instandhaltungsleiter oder Planer sind – MENNEKES ist der optimale Partner für Ihre individuellen Anforderungen. Denn wir können in unserer Entwicklung und Produktion sehr flexibel auf Ihre Wünsche eingehen und realisieren die für Sie optimale Steckdosen-Kombination.

Wandsteckdosen

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

• erhöhter Korrosionsschutz
• Absicherungen sowie Fehlerstromschutz
• robuste Qualität und Langlebigkeit

• einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit
• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen, Sonderlösung

Wand-Sonderkombinationen

• für unterschiedliche Anwendungen
• modularer Aufbau
• selbsterklärende Bedienbarkeit

• individuelle Projektierung
• kundenspezifische Lösungen
• nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten

Wandsteckdosen

Das MENNEKES Sortiment bis 400 A umfasst neben den klassischen Wandsteckdosen auch Varianten mit erhöhtem Korrosions­schutz und Absicherungen sowie Fehlerstromschutz. Das zahlt sich besonders im Schiffbau aus, wo die Beanspruchung von Material und Produkten sehr hoch ist.
Robuste Qualität und Langlebigkeit zeichnen hier jede einzelne Wandsteckdose und Steckdosen-Kombination aus, damit Ihre Mitarbeiter sich voll auf ihre Arbeit konzentrieren können.

Ein weiterer Aspekt, der für Werften in besonderem Maße gilt, ist uns bei unseren Produkten sehr wichtig: die einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit. Im Schiffbau arbeiten, mehr als in anderen Industriebereichen, oft viele Menschen unter­schiedlicher Nationalitäten zusammen. Daher ist hier die intuitive Anwendung unserer Produkte ohne sprachlichen Erklärungsbedarf von besonderer Bedeutung. MENNEKES erfüllt dies durch eine eindeutige pragmatische Formen­sprache und eine klare farbliche Kennzeichnung von Funktionen.

Wandsteckdosen

• mit X-CONTACT: sicherer Kontaktschluss und einfache Handhabung
• bis zu 50 % weniger Kraftaufwand

Wandsteckdosen

• abgesichert, abschaltbar-verriegelt
• robuste Qualität und Langlebigkeit

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

Zentrales Element der fest installierten Energieverteilung sind die AMAXX® Steckdosen-Kombinationen von MENNEKES. Durch ihren modularen Aufbau können sie individuell für jeden Punkt in der Werfthalle genau nach Bedarf zusammen­gestellt werden. Sie bilden somit den Grundstock der Stromverteilung in der Halle. Je nach Umgebungsbedingungen kann auch das Gehäusematerial passend zu dem jeweiligen Bedarf ausgewählt werden, z. B. AMELAN® für hohe Chemikalien­beständigkeit mit hervorragenden mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften oder EverGUM®  mit hoher Formstabilität und Alterungsbeständigkeit. Durch das modulare System lassen sich Energie und Daten ganz einfach kombinieren. Von der kleinsten AMAXX® Steckdosen-Kombination mit einem Segment über die größte Steckdosen-Kombination mit fünf Segmenten bis hin zu den abhängbaren Steckdosen-Kombinationen bietet MENNEKES für jeden Anspruch die passende Kombination. Umfassend bestückbar in sechs verschiedenen Gehäusegrößen und wie immer in ansprechen­dem Design: Mit AMAXX® von MENNEKES erschließen sich dem Elektrofachmann nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten.

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen, Sonderlösung

Sonderlösungen – individuell gefertigt, leicht montiert, stückgeprüft

Für spezielle Anforderungen planen wir gemeinsam mit Ihnen die passende Sonderlösung, die wir indivi­duell entwickeln und umsetzen. Besonders im Schiffbau hat MENNEKES um­fassende Erfahrungen in der Realisierung solcher kunden­spezifischer Lösungen. Für uns bei MENNEKES ist der intensive Dialog mit unseren Kunden die wichtigste Triebfeder für Innovation und Entwicklung. Das vermittelt uns einen ständigen, ebenso intensiven wie unverfälschten Eindruck davon, was im Praxisalltag benötigt wird. Aus solchen Einzeleinblicken entstehen dann oft Anstöße, die uns zu neuen Produktinnovationen treiben. Nicht selten werden aus Einzellösungen Serienprodukte oder wir lernen aus ihnen Dinge, die wir in die Serienfertigung übertragen können. Unsere Stärke in solchen individuellen Lösungen ist damit unser Motor bei der permanenten Weiterentwicklung und gelebten Nähe zu unseren Kunden und ihren Bedürfnissen.

Wand-Sonderkombinationen

• Landanschluss möglich
• Integration diverser Schaltgeräte möglich

Mobile Anwendungen für Werfthallen

Mobile Verteiler

Der wahrscheinlich extremsten Belastung sind vor allem die mobilen Verteiler ausgesetzt. Allein der ständige Transport in den Werft­hallen stellt besondere Anforderungen an die Stabilität der Produkte. Die robusten, stapelbaren Isolierstoffgehäuse von MENNEKES sind bestens für diese Belastung im Innen- und Außeneinsatz geeignet. Sie schützen die Steckdosen und Einbaugeräte durch ihren stabilen Gehäuserahmen. Die Gehäuse unserer EverGUM® Verteiler bestehen aus einer Vollgummi-Mischung. Das Material verfügt über hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit.

EverBOX – mobile Verteiler

• flexible Bestückung bis 125 A möglich
• Schutz vor Kondenswasserbildung bei IP 67
• robustes Gehäuse

EverGUM® Compact und Steckdosenleisten

• stoßfest
• Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
• kompakt: Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit
• Steckdosenleiste: mögliche Fenstergröße für sechs bzw. acht Teilungseinheiten

Sonderlösungen

Nach unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Werften besteht gerade in der Planung der mobilen Verteilung in Werfthallen und am Dock besonderer Bedarf an individuellen Lösungen. Da die mobile Verteilung in hohem Maße auf die individuellen Produktionsprozesse abgestimmt sein muss, ist auch hier der Bedarf an kundenspezifischen Lösungen am größten. Daher haben wir auch schon viele mobile Verteiler als Sonder­lösungen nach spezifischen Kundenwünschen realisiert. Sprechen Sie uns einfach an. Je früher Sie uns in Ihre Planung einbinden, desto besser können wir auf Ihre spezifischen Anforderungen eingehen. Planen Sie mit MENNEKES, dann können Sie mit Ihrer perfekten Wunschlösung rechnen, gerade wenn es um flexible Anwendungen in den Werfthallen geht. 

Revisionswagen

• fahrbar und kranbar
• Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung