MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Verkaufsförderung

Praxiserprobt und aufmerksamkeitsstark

Wir helfen Ihnen, Ihre Kompetenz ins richtige Licht zu setzen. Nutzen Sie dafür unsere aufmerksamkeitsstarken Verkaufsförderungsprodukte und bieten Sie Ihren Kunden einen professionellen Verkaufsraum mit „MENNEKES“ Qualität zum Anfassen. Das erleichtert Ihre Verkaufsgespräche, die Vorteile unserer Produkte werden „greifbar" und Sie können Ihre Kunden praxisnah von der MENNEKES Markenqualität überzeugen. Zu diesem Zweck steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Verkaufsförderungsprodukten zur Verfügung.

Mit unseren modularen Präsenter-Varianten, Mustertafeln, Thekenaufstellern oder dem Musterkoffer halten Sie Ihre Kunden immer auf dem neuesten Stand, wenn es um neue Entwicklungen oder neue Produkte geht. 

Wir stellen Ihnen hier eine kleine Auswahl an verkaufsbegleitenden Produkten vor. Unser umfangreiches Angebot an innovativen Verkaufsförderungsmaterialien haben wir in einem separaten Prospekt für Sie zusammengestellt. Gerne schicken wir Ihnen diesen zu. Senden Sie eine E-Mail an: service@MENNEKES.de

Für die Verkaufstheke.

Der Thekenaufsteller - klein, aber wirkungsvoll.

Mit diesem Theken-Aufsteller präsentieren Sie das aktuelle MENNEKES Produkt gut sichtbar auf der Verkaufstheke. Optimal auch für Demonstrationszwecke. Nutzen Sie den praktischen Plexiglasaufsteller für Werbe- und Prospektmaterial oder für die Aktion des Monats.

Optional: Bestellen Sie dieses Produkt mit integriertem TFT-Bildschirm. Für audiovisuelle Unterstützung bieten wir Ihnen kostenlos alle MENNEKES-Filme, Slideshows und Bilder.

Maße: ca. 450 x 350 x 220 (B x H x T)

Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen

 

 

Für den großen Auftritt.

Der Präsenter - hier dreht sich alles ums Verkaufen.

So können Sie auch bei beengten Platzverhältnissen ein komplettes Warenangebot präsentieren. Die Bestückung bestimmen Sie selbst: Mit Standardartikeln aus Ihrem Warenbestand oder mit aktuellen MENNEKES Innovationen.
Der hochwertige und stabile Präsenter zeichnet sich durch sein variables Modulsystem aus. Durch Ablageflächen, schräg und gerade mit Kanten, Haken zum Abhängen werden Produkte sowie POS Material wie Prospekte, Flyer etc. in Szene gesetzt. Die Lochbleche sind für MENNEKES Produkte passend vorgebohrt. So können z. B. Wandsteckdosen und AMAXX® Steckdosen-Kombinationen bequem befestigt werden.

Optional: Bestellen Sie dieses Produkt mit integriertem TFT-Bildschirm. Für audiovisuelle Unterstützung bieten wir Ihnen kostenlos alle aktuellen MENNEKES Filme, Slideshows und Bilder.

Gestalten Sie Ihren Verkaufsraum mit unseren Präsentern und haben Sie im Kundengespräch Muster sowie Prospektmaterial direkt griffbereit.

Maße: 800 x 2150 x 500 mm (B x H x T)

 

Aufmerksamkeitsstarker Zusatznutzen.

Stifthalter als Stecker mit Kugelschreiber.

Ein Highlight für die Theke oder den Besprechungstisch. 

Die Kombination aus original MENNEKES Stecker und Schreibgerät ist aufmerksamkeitsstark, originell und unverkennbar.

Maße: 75 x 197 mm (B x H)

Lieferzeit: Auf Anfrage

Bestellnr.: 33WG

 

Thekenauflage "X-CONTACT®"

Ultradünnes, rutschfestes Posterdisplay zum Thema "X-CONTACT®".

Format: DIN A3 (420 x 297 mm (B x H))

Lieferzeit: ab Lager verfügbar

 

Muster mit Aufmerksamkeit.

Die Mustertafeln - aufmerksamkeitsstark, informativ, überzeugend.

Wählen Sie ganz nach Ihren Anforderungen eine der gezeigten Mustertafeln für Ihren Verkaufsraum aus. Weitere produkt- und länderspezifische Mustertafeln sind auf Anfrage erhältlich.

Maße: 900 x 1200 mm (B x H)

Lieferzeit: ca. 4 Wochen

 

 

Poster "X-CONTACT®"

Hochwertiges Poster inkl. Kederschienen und Aufhängematerial

Maße: 900 x 1200 mm (B x H)

 

Wir packen Ihnen die Koffer.

Der Musterkoffer - mobil, handlich, fertig bestückt.

Für Ihren perfekt ausgestatteten Auftritt - mit aktuellen Mustern aller gängigen Produkte bleibt keine Frage offen.

Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Kleiner Musterkoffer: 450 x 160 x 350 mm (B x H x T),  ca. 7 kg

Großer Musterkoffer: 470 x 700 x 300 mm (B x H x T), ca. 25 kg

 

Kleine Geschenke erhalten die Kundschaft.

Kugelschreiber

VPE: 50 Stück

Bestellnr.: 60000WG

 

Einkaufstasche RPET

Großes Volumen, stabile Verarbeitung
Mit Klettverschluss, abwaschbar

Maße: ca. 450 x 450 x 170 mm (B x H x T)

Bestellnr.: 700066WG

BitBOX

Die Minikupplung mit Schraubendreher-Set.

Bestellnr.: 41506

 

Noch nicht das passende gefunden?

Sprechen Sie uns an. Weitere Verkaufsförderungsprodukte sind auf Anfrage möglich.