MENNEKES Weltweit

MENNEKES

TwinCONTACT

Wer schnell Anschluss findet, ist kontaktstark.

Das gilt besonders für den MENNEKES TwinCONTACT – die schraubenlose Feder-Klemm-Technik für Wand- und Anbausteckdosen. Leiter abisolieren und einführen. Fertig. Kontakt ist sicher hergestellt und sogar als Verbindungsklemme zugelassen. Leiter lösen, kein Problem. Rote Taste drücken und Leiter herausziehen. Äußerst praktisches und zeitsparendes Handling.

Codierte Klemmen für den richtigen Anschluss.

Geeignet für massive Leiter und flexible Leiter (mit Aderendhülse bzw. ultraschallverschweißt).
Leiterquerschnitte:
bei 16 A: 1,5 - 4,0 mm²
bei 32 A: 2,5 - 10,0 mm²

Durchverdrahten

Problemlos und sicher. Mit dem neuen MENNEKES TwinCONTACT ist die Verbindung zwischen CEE- und/oder Steckdosen SCHUKO® einfach, doppelt gesteckt, hergestellt.

Zeit sparen

Schnelle Anschlusstechnik in Anbausteckdosen. Für die Installation in Kanälen, Steckdosenverteilern, Schaltschränken ...