MENNEKES Weltweit

MENNEKES
Ein Bild, das eine Weltkarte mit den AMAXX Referenzen zeigt

AMAXX®
Weltweit im Einsatz

Steckdosen-Kombinationen für den weltweiten Einsatz

Unsere AMAXX® Steckdosen-Kombinationen sind wandlungsfähig und besonders flexibel. Deshalb ist AMAXX® weltweit in verschiedensten Bereichen im Einsatz, auch unter widrigsten Bedingungen. Unser Slogan “AMAXX® your Industry!” geht um die Welt. Beweis dafür sind viele internationale Referenzprojekte zufriedener Kunden. Warum das so ist? MENNEKES ist der weltweite Spezialist für Industriesteckvorrichtungen mit über 80 Jahren Erfahrung.

Dazu kommen die vielfältigen Möglichkeiten des AMAXX® Kombinationsprogramms sowie unsere Leidenschaft, kundenspezifische Lösungen bis zur Stückzahl eins zu entwickeln. Mit neuen Funktionen zur Erfüllung internationaler Anforderungen, wie zum Beispiel UL-gelistete Gehäuse und Komponenten, sind wir für neue Märkte noch besser aufgestellt.

 

AMAXX® – SPEZIALISTEN VON ANFANG AN

Der Serienerfolg.

Die AMAXX® Steckdosen-Kombinationen von MENNEKES vereinen Energie und Daten in einer Produktfamilie und bewähren sich seit Jahren bestens in der Praxis.

Von der kleinsten AMAXX® Steckdosen-Kombination mit einem Segment über die größte Steckdosen-Kombination mit fünf Segmenten bis hin zu den abhängbaren Steckdosen-Kombinationen bietet MENNEKES für jeden Anspruch die passende Kombination. Umfassend bestückbar in sechs verschiedenen Gehäusegrößen und wie immer in ansprechendem Design. Mit AMAXX® von MENNEKES erschließen sich dem Elektrofachmann nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten.

AMAXX® – VARIANTENVIELFALT

Starke Materialien. Für alle Schutzarten.

Mit AMAXX® Steckdosen-Kombinationen von MENNEKES sind Sie bestens ausgestattet, egal in welcher Umgebung. Die bewährte Produktfamilie ist seit Jahren unter verschiedenen Bedingungen verlässlich im Einsatz und daher praxiserprobt. Alle Geräte werden nach DIN EN 61439 gefertigt. Die Kombinationen sind in IP 44 (spritzwassergeschützt) oder IP 67 (wasserdicht) erhältlich.

Der Kunststoff für die Gehäuse ist besonders hochwertig und vereint alle Eigenschaften, die Sie von einem widerstandsfähigen Material erwarten. Neben der hervorragenden Bruchsicherheit überzeugen die AMAXX® Kombinationen auch durch glatte, leicht zu reinigende Oberflächen. Optimale elektrische Isolation, Verschleißfestigkeit, Formstabilität sowie Abriebfestigkeit sind selbstverständlich.

Für Herausforderungen in Arbeitsbereichen mit Chemikalien oder ähnlich aggressiven Stoffen bieten Gehäuse aus AMELAN® besondere Beständigkeit gegenüber allen Arten von Kraftstoffen, Ölen, Fetten, verdünnten Säuren und Basen sowie Reinigern und den meisten wässrigen Salzlösungen. Außerdem sorgen hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte für Sicherheit in schwierigen Umfeldern.

Dank der schräg nach unten gerichteten Steckdosen wird auch bei eingesteckten Zuleitungen nur wenig Platz benötigt. Die Standardfarbe für die Gehäuseoberteile ist elektrograu. Gerne liefern wir auf Wunsch auch in den Farben silber oder signalgelb.

AMAXX®. Variable Lösungen.

AMAXX® hat viele Stärken. Eine davon ist die umfangreiche Bestückungsmöglichkeit der Kombinationen.

  • CEE-Steckdosen von 16 A, 3-polig bis 63 A, 5-polig
  • Schutzkontakt-Steckvorrichtungen nach vielen Landesnormen wie Britischer, Schweizer, Französisch-Belgischer und Dänischer Norm sowie darüber hinaus auch für China und im Nema System für die USA und Kanada
  • Steckdosen und Absicherungen auch gemäß UL-Anforderungen
  • Datenanschlussdosen
  • abschaltbar-verriegelte DUO-Steckdosen 16 A, 3-polig bis 63 A, 5-polig
  • abschließbare Steckdosen
  • Sicherungselemente wie FI-Schalter, LS-Schalter und Neozed-Sicherungselemente oder mit Monitoring-Sockets bei Steckvorrichtungen für Kühlcontainer
  • Schalter, Taster und Leuchtmelder

AMAXX® – Für jeden Anspruch

Immer hundert Prozent. Auch für ein Stück.

Wir wollen wissen, was Sie brauchen. Und dann beginnen wir mit Leidenschaft und Erfahrung daran zu arbeiten. Unsere Stärke ist es, flexible und verlässliche Lösungen für viele Kunden zu garantieren.
Manchmal reicht aber auch unser breites Sortiment nicht aus und ganz spezielle Lösungen sind gefragt. Dann fertigen wir das passende Stück.

Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und projektieren eine entsprechende Lösung für Sie!

Leichter Anschluss. So einfach kann Montage sein.

  1. Vorziehbare Tragschienen
    Durch die vorziehbaren Tragschienen und den großen, glatten Anschlussraum wird das Einführen sowie der Anschluss großer Leitungen wesentlich erleichtert.
     
  2. Ein-Mann-Montage
    Kürzere Montagezeiten bei der neuen anwenderfreundlichen Außenbefestigung.
     
  3. Anscharniertes Gehäuseoberteil
    Das anscharnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert die Anschlussarbeit.
     
  4. Einsatzbereit
    Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.

MENNEKES Qualität. Geprüft und zertifiziert.

Bei MENNEKES legen wir besonderen Wert auf Verlässlichkeit und Qualität. Deshalb durchlaufen auch die AMAXX® Produkte unsere besonders strengen und umfangreichen Kontrollen. Jedes Stück verlässt unser Werk mit einer Zertifizierung und der Garantie, dass Sorgfalt bei uns an erster Stelle steht. Darauf kann man sich verlassen.