MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Installations-Richtlinien

Bei der Installation und dem Gebrauch von elektrischen Geräten ist mit Sorgfalt vorzugehen. Es sind die jeweils gültigen Vorschriften und Normen sowie die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Für die Einhaltung der jeweiligen Bestimmungen ist der Installateur verantwortlich.

MENNEKES CEE-Steckvorrichtungen werden entsprechend den nachfolgend genannten Normen hergestellt:

  • IEC 60309-1
  • IEC 60309-2
  • EN 60309-1
  • EN 60309-2
  • DIN EN 60309-1/VDE 0623 Teil 1
  • DIN EN 60309-2/VDE 0623 Teil 2