MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Das Nonplus Xtra!

Das Nonplus Xtra!

Die PowerTOP® Xtra Familie.

Als Spezialist für Steckvorrichtungen ist MENNEKES weltweit dafür bekannt, Standards zu setzen. Mit dem PowerTOP® Xtra war es immer unser Anspruch, hochwertigste Produkte für die Praxis zu liefern. Bisher in 63 A und 125 A verfügbar, wurde die Familie nun um die Varianten für 16 A und 32 A erweitert.

Eine Familie – mit allen Xtras!

Alle unsere CEE-Stecker und Kupplungen wurden komplett neu definiert. In Zukunft gibt es nur noch EINE PowerTOP® Xtra Familie!

Eine Familie – von 16 A bis 125 A!

Wir haben unser gesamtes CEE-Know-how in einer klar strukturierten Produktfamilie gebündelt. Zusammen mit dem bewährten PowerTOP® Xtra in 63 A oder 125 A setzt die neue PowerTOP® Xtra Familie DEN CEE-Standard von 16 A bis 125 A – komplett mit X-CONTACT® inside!

Erleben Sie die CEEvolution!

Die vier Erfolgsfaktoren.

Ergonomie neu gedacht

Einfacher und sicherer Anschluss

Komfortable Montage

Alle PowerTOP® Xtra mit X-CONTACT® inside

Starke neue Xtras von 16 A bis 32 A!

PowerTOP® Xtra ist nun eine komplette Produktfamilie mit Lösungen für jeden Einsatzbereich. Stecker und Kupplungen wurden dabei vollständig überarbeitet und in jedem Detail optimiert!
Die neuen Mitglieder der PowerTOP® Xtra Familie bringen dabei vier Erfolgsfaktoren aus der Praxis für die Praxis ein:

Ergonomie neu gedacht - in der Handhabung!

Die PowerTOP® Xtra Familie steht für höchste Qualität und klare Linienführung – es sind eben Profiwerkzeuge der Meisterklasse! Man sieht ihnen förmlich an, dass sie perfekt in der Hand liegen und genau so geformt sind, dass ihr Design im Praxiseinsatz jeden Handgriff einfach perfekt unterstützt. Das fühlt sich nicht nur gut an – es bietet in der Handhabung auch ein echtes Plus an Sicherheit. Die neue ergonomische Gehäuseform der PowerTOP® Xtra Familie wird unterstützt durch griffige Oberflächen. Das erleichtert Handhabung und Installation erheblich. Hier verbinden sich Anwendungskomfort und Verletzungsschutz in optimaler Weise.

Ergonomie neu gedacht - in jedem Detail!

Die Lebensdauer eines MENNEKES Steckers beträgt viele Jahre. Unsere Stecker und Kupplungen sind dafür ausgelegt, mehrere tausend Mal gesteckt und gezogen zu werden. Die Handhabung ist somit ein maßgebliches Merkmal für eine gute Steckvorrichtung.

Das neue PowerTOP® Xtra Design berücksichtigt dies durch zahlreiche neue Funktionen. Die geschwungene ergonomische Form sorgt dafür, dass der Stecker angenehm und sicher in der Hand liegt.

In der Praxis sind unsere Geräte oft in feuchten und anspruchsvollen Umgebungen im Einsatz. Sobald der Stecker feucht ist, sind konventionelle Steckvorrichtungen nicht so einfach zu handhaben. Hier setzt der PowerTOP® Xtra einen neuen Maßstab. Das neue Design, die gummierte Kabelverschraubung und die rutschfesten Griffzonen ermöglichen eine sichere Handhabung.

Auch sonst steckt in jedem Detail der PowerTOP® Xtra Familie eine Innovation. So verfügt jeder PowerTOP® Xtra über eine Fläche, die für die individuelle Gerätekennzeichnung, zum Beispiel durch selbstklebende Beschriftungsetiketten, vorgesehen ist.

Ergonomische Form und rutschfeste Griffzone

Kupplungen mit Klappdeckel-Öffnungshilfe

Komfortable Montage, minimierter Werkzeugeinsatz!

Der Montageprozess wurde bei der Detailoptimierung der PowerTOP® Xtra Familie weiter perfektioniert. Das Ergebnis: deutlich kürzere Montagezeiten, einfaches Handling, minimierter Werkzeugeinsatz.
Bewährte Eigenschaften wie das selbstfindende Gewinde des Gehäuses, der Verriegelungsschieber sowie die Kabelverschraubung runden den Montagekomfort ab.

 

Gehäuse öffnen, Leitung einführen und abmanteln

Anschließen

Gehäuse zudrehen und Zugentlastung festdrehen

Einfacher und sicherer Anschluss - mit ErgoCONTACT®.

Einfache Handhabung, ergonomisch sinnvolle Haltung, sichere Installation und dadurch Zeitersparnis bei der Montage – das sind in Kürze die Hauptmerkmale, mit denen ErgoCONTACT® neue Maßstäbe in der Installationstechnik setzt.

Der entscheidende Ergonomie-Vorteil liegt darin, dass der Schraubendreher nicht von der Seite, sondern gerade angesetzt wird. So zielt der Schraubdruck in den Haltegriff. Der Schraubweg wird dabei zusätzlich durch einen Führungskragen gestützt. Pro Kontakt muss nur eine Schraube betätigt werden und bei dieser Schraube handelt es sich um eine unverlierbare Kombikopfschraube: Durch Kunststoffgrate am oberen Ende der Führungskragen können die ab Werk eingelassenen Schrauben nicht aus den Führungskragen herausfallen und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.

Insgesamt ist es somit viel einfacher und vor allem sicherer, das benötigte Drehmoment zu erreichen. Zudem ist diese Anschlusshaltung ergonomisch natürlicher und die Abrutschgefahr wird erheblich minimiert.

Optimierte Schraubenbetätigung

Leiterführung

Geschwungene Leiterführungskanäle führen die Leiterenden einfach und sicher in die Kontakte.

Führungskragen

Der Schraubweg wird durch einen Führungskragen gestützt. Das verhindert das Abrutschen und minimiert die Verletzungsgefahr.

Unverlierbare Kombikopfschrauben

Die Schrauben sind in Führungskragen integriert, sind absolut unverlierbar und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.

Einfacher und sicherer Anschluss - mit SafeCONTACT.

PowerTOP® Xtra ist in der Variante PowerTOP® Xtra S mit der Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT ausgestattet, die bereits beim StarTOP® zum Einsatz kam. SafeCONTACT ist die schraubenlose und wartungsfreie Anschlusstechnik für Stecker und Kupplungen. Da kein Abisolieren oder Vorbehandeln der Leiter notwendig ist, spart man mehr als die Hälfte der herkömmlichen Anschlusszeit.

Sicherer Kontaktschluss

Innenansicht SafeCONTACT

X-CONTACT® inside!

In der gesamten PowerTOP® Xtra Familie!

Mit X-CONTACT® hat MENNEKES eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung für Industriesteckvorrichtungen entwickelt, die zunächst nur für PowerTOP® Xtra in 63 A und 125 A den Standard neu definiert hat. Nun, da die PowerTOP® Xtra Familie vollständig ist, sind auch die Varianten für 16 A und 32 A mit der X-CONTACT® Technologie ausgestattet! Mehr erfahren.