MENNEKES
MENNEKES CombiTOWER® 15681
MENNEKES CombiTOWER® 15681 images3d

CombiTOWER® 15681

  • mit abschließbarer Tür
  • aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • auf Wunsch Material 1.4571
  • mit abnehmbarer Haube und Frontplatte
  • Maße (H x B x T): 1043 x 254 x 415 mm
  • geeignet für AMAXX® Kombinationen mit 2, 3 oder 4 Segmenten
  • signalgelb lackiert (RAL 1003)
  • Bestellnr.15681
  • EAN4015394226413
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

CombiTOWER® 15681

Richtlinien

CombiTOWER® 15681

Passende Produkte

CombiTOWER® 15681

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920001

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920002

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920003

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920004

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920005

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920006

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920007

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920009

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920010

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920011

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920011

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920015

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920015

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920017

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920017

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920018

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920018

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920019

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920021

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920021

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920022

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920022

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920023

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920023

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920025

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920025

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920024

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920024

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920028

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920028

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920031

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920032

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920032

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920033

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920033

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920036

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920036

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920035

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920035

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920038

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920038

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920034

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920034

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination with RCD type A 920037

AMAXX® Steckdosenkombination with RCD type A

Bestellnr. 920037

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 920081

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Bestellnr. 920081

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 920080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Bestellnr. 920080

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930001

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930003

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930004

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930005

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930006

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930008

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930007

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930009

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930010

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930011

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930011

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930012

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930012

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930014

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930015

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930015

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930019

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930020

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930020

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930021

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930021

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930022

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930022

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930023

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930023

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930024

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930024

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930025

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930025

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930026

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930026

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930027

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930027

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930028

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930028

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930030

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930030

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V DUO: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930032

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930032

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 930080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Bestellnr. 930080

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940002

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940005

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940006

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940007

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940008

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940012

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940012

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940010

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940014

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940015

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940015

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940016

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940016

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940019

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940018

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940018

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 2 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 940080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Bestellnr. 940080

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920009SI

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920009SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 941265

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 941265

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940280SW

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940280SW

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930013SI

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930013SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.