MENNEKES

Bis zu welcher Höhe über Normalnull können MENNEKES-Produkte eingesetzt werden?

  • Normen und Standards
  • Industrie

Zuletzt aktualisiert: 30.07.2026

Das ist auf Anfrage mit unserem Service zu klären. Aufgrund der Vielzahl an Produkten ist eine allgemeingültige Aussage hier nicht möglich. Nach der für uns verbindlichen Norm DIN EN/IEC 60309, dem internationalen Standard für Stecker und Steckdosen, Leitungskupplungen und Gerätesteckvorrichtungen für die Industrie, können unsere Produkte aber in der Regel bis zu einer Höhe von 2.000 Metern über Normalnull eingesetzt werden.