MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenkombinationen im Bergbau

Aus der Praxis für die Praxis!

An zentralen Punkten von Stollen und Schächten geht der Bedarf über einzelne Wandsteckdosen hinaus. Für solche Knotenpunkte bietet MENNEKES mit den AMAXX® Steckdosenkombinationen die ideale Systemlösung vom Katalogprodukt bis zur anwendungsspezifischen Bestückung. Robust und einfach montierbar – das macht AMAXX® zum Serienerfolg! MENNEKES Kombinationen verfügen standardmäßig bereits über sehr robuste Kunststoffgehäuse. Für die Bereiche im Bergbau, die erhöhte Beständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungen erfordern, sind die AMAXX® Gehäuse aus AMELAN® die beste Wahl. Die Steckdosenkombination ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 stückgeprüft. Ein Zertifikat wird zu jeder Steckdosenkombination als Qualitätsnachweis ausgestellt.

Für besonders enge Bereiche, die an Boden und Wand wenig Raum bieten, hat MENNEKES mit der DELTA-BOX die ideale Lösung. Die abhängbare Kombination mit CEE und Steckdosen SCHUKO® kann als kompakte Einheit mit dem mitgelieferten Aufhängebügel direkt über dem Arbeitsplatz abgehängt werden. Die DELTA-BOX fällt auf engen Stollenböden als Stolperfalle weg und ist so auch weniger Schmutz und Wasser ausgesetzt als Steckvorrichtungen, die auf dem Boden liegen.

Mobil und stabil!

Im Bergbau kommt es häufig vor, dass mobile Anwendungen benötigt werden, um flexiblen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden. Dafür bietet MENNEKES verschiedene mobile Verteilerlösungen. Die mobile Steckdosenkombination EverGUM® ist klein, kompakt, hochmobil und dank des Materials EverGUM® sehr stoßfest. Sie glänzt durch Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit und ist im mobilen Einsatz in stark verschmutzten und feuchten Umgebungen sehr zu empfehlen.

Deutlich mehr Möglichkeiten bietet die EverBOX®. Bestückungen von 16 A bis zu 125 A sind möglich. Durch den stabilen Gehäuserahmen sind die Steckdosen und Einbaugeräte geschützt. Die Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen sind gut sichtbar und einfach bedienbar. AMAXX® Steckdosenkombinationen gibt es selbstverständlich auch als tragbare Varianten für die sichere Verteilung vor Ort.

AMAXX® Steckdosen-kombination

DELTA-BOX

EverGUM® Steckdosen-kombination

EverBOX®

  • Schutzklassen IP 44 und IP 67
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • geprüft nach IEC 61439
  • kundenspezifisch
  • abgehängtes Gerät
  • montierte Aufhängevorrichtung
  • Schutzklassen IP 44, IP 67 und IP 68
  • unterschiedliche Bestückung möglich
  • Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
  • robust und stoßfest
  • Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
  • Signalfarbe gelb
  • mit oder ohne Zuleitung lieferbar
  • Schutz der Steckdosen und Einbaugeräte durch stabilen Gehäuserahmen
  • einfaches Handling durch integrierte Tragegriffe
  • Bestückung bis 125 A möglich